レガシー16ビット/ 32ビットAuto MCU の部品番号の意味について - KBA227619 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by YoOb_1790021 Version: **
Translation - English: Meaning of Legacy 16-bit/32-bit Auto MCU Part Numbers – KBA227619
CY90F546GSPFR-GE1 を例として、レガシー16ビット/ 32ビットAuto MCU の部品番号の意味を示している表1を参照してください。
表1.部品番号の意味
部品番号 | 部品番号の意味 |
CY | 会社名。以前の接頭辞 "MB" は "CY" に変更されました。 |
90 | ビット値: --90: 16-bit F2MC-16LX --96: 16-bit F2MC-16FX --91: 32-bit FR |
F | メモリの型: --Blank: Mask ROM --F: Flash ROM |
546 | デバイスシリーズ |
GS | 製品機能オプション。詳細については、対応するデバイスのデータシートを参照してください。 |
PF | パッケージタイプ: --PF: Plastic Flatpack --PMC: Plastic QFP ( "製品機能オプション" と "(オプション)後工程工場表示" の間の文字は、すべてパッケージタイプを表します。詳細については、対応するデバイスのデータシートを参照してください。) |
R | (オプション) 後工程工場表示 |
G | 品質グレード: --G: General grade --GS/GSA: Automotive grade |
-- | 工場情報: --Blank/SP/N2/K5/UJ: 工場地は異なります |
E1 | 環境コード: --E1 = Pb-free, SnBi plating --E2 = Pb-free, pure Sn plating |