- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
ポンプドライバの代替となるスマートドライバ(KA-01009)
Translated by: NXTY_Iwanami
Original KBA: Alternative smart driver for use as pump driver (KA-01009)
Q: ポンプドライバとして使用するための以下の要件を満たす代替スマートドライバを探しています。
・過負荷保護
・過熱保護
・短絡保護
・ESD保護
・最低40Vのクランピング電圧
・3.3V、5Vコンパチブル入力(μC駆動)
・自動車産業における12Vアプリケーション用 (AECQ100準拠)
・診断機能 (オーバーインプットピンまたはエクストラピン)
・Rdson 100mΩ
・スルーレート制御
・電流測定機能(あったほうが良い)
・ブラシモーター付きポンプ 約6W
・公称電流 1A
・ワーストケース電流(メカニカルブロック/ニューマチックブロック @-40℃)。
・バリエーション1=3Aで長時間使用(10分まで)
・バリエーション2 = 6Aで長時間使用(10分まで)
上記を満たした上で、以下4つの条件をそれぞれ満たす4つのスイッチが必要です。
1. ハイサイドでイネーブル機能がある(オン・オフ切り替え、PWMなし)。
2. ハイサイドで20kHzのPWM(デューティ・サイクル20%以降)。
3. ローサイド(PWMなし)
4. 20kHz PWM用ローサイド
A: ハーフブリッジでしょうか、スマートスイッチでしょうか?
BDCモーターでは一般にブリッジ回路が提案されていますが、スイッチの要望ですと
1. ハイサイドでイネーブル機能がある(オン・オフ切り替え、PWMなし)。
→BTS50xxシリーズはRdsonがmΩオーダーです。、ただしスルーレート制御はありません。
2. ハイサイドで20kHz PWM(デューティサイクル20%以上)。
→該当なし。
3. ローサイド(PWMなし)
こちらもBTF30xxxEJシリーズ(HITFET™+)またはBTS30xxxEJが該当します。
4. ローサイド(20kHz PWM)用
BTF30xxxEJシリーズ(HITFET™+)が該当します。
また、20kHzのHigh側スイッチであるBTF50060-1TEAも該当します。ただRdsonが6mΩと大きく、価格も高めです。