フローティング時のS25FL1xxK SPIフラッシュのWP#およびHOLD#ピンの電圧 - KBA218527 - Community Translated (JA)
Employee
8 19, 2020
02:59 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 19, 2020
02:59 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Voltage at WP# and HOLD# Pins on S25FL1xxK SPI Flash When Floating - KBA218527
質問:
S25FL1xxK SPIフラッシュの場合、WP#およびHOLD#入力信号ピンは使用されず、フローティングのままになります。最初の電源投入後、これら2つの信号ピンで予想されるVIHレベルは何ですか?
回答:
S25FL1xxKシリーズはWP#およびHOLD#ピンに内部プルアップがあり、未接続(フローティング)のままにするとVIHになります。電圧の測定に10xまたは低容量性負荷プローブが使用されていると仮定すると、WP#およびHOLD#で測定されるVIHレベルはVIH = VCC x 0.7(通常)になります。例として、VCC = 3.0 Vの場合、WP#ピンとHOLD#ピンで測定される予想されるVIHレベルは、最初の電源投入後〜2.1 Vになります。
この記事を評価: