バス幅24ビット(x24) で低スタンバイ電流のSRAMに入手性について - Community Translated (JA)
Employee
9 24, 2020
01:41 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 24, 2020
01:41 AM
Community Translated by KaKi_1384211
Version: **
Translation - English: x24 Static RAM with low standby current not available
【質問】
非常に低いスタンバイ電流(Isb1) でバス幅24ビット(x24) のSRAMの入手性を教えてください。
【回答】
バス幅24ビット(x24) SRAMは、元来、高速DSPで動作するように設計されていました。
従って、バス幅24ビット(x24) SRAMのほとんどは高速動作用に設計されており、
そのためバス幅24ビット(x24) SRAMでの低消費電力製品はありませんでした。
結果として、現在バス幅24ビット(x24)の低消費電力SRAMはありません。
いくつかの8ビット幅(x8)、及び 16ビット幅(x16) のSRAMはワイヤレスアプリケーションで使用されています。
そのため、いくつかの8ビット幅(x8)、及び 16ビット幅(x16) SRAMは消費電力を考慮して設計されています。
この記事を評価: