Employee
Jul 05, 2020
10:51 PM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jul 05, 2020
10:51 PM
タイトル:サイプレス車載PMICの電流モードアーキテクチャ – KBA225717- Community Translated (JA)
Community Translated by keni_4440091 Version: **
Translation - English: Current-Mode Architecture in Cypress Automotive PMIC – KBA225717
図1に示す様に、電流モード制御には電圧フィードバックループに加えてインダクタ電流フィードバックを使用しています。
- IC内部の発振器のクロック信号はRS-FFをセットし、ハイサイドFETをONにします。
- ハイサイドFETをONにするとインダクタ電流は増えます。この電流が電圧信号VSに変換されます。
- コンパレータICOMPはエラーアンプの出力電圧であるVSとVCを比較します。
- VSがVCと等しい場合、RSフリップフロップ(RS-FF)をリセットし、ハイサイドFETをOFFにします。
- 固定周波数のクロック信号(CLK)は再度RS-FFをセットし、次のスイッチングサイクルを初期化します。
その結果、FB電圧はリファレンス電圧VRと等しくなるよう制御され、出力電圧は安定します。
図1. 電流モード制御ブロックダイアグラムおよびスイッチング波形
電流モード制御の主な利点は優れたラインレギュレーション、シンプルな位相相補償回路、大負荷変動に対する堅牢性、およびサイクル毎の電流制限です。
ラインレギュレーションは入力電圧変動による出力電圧の変化となり、出力制御伝達関数のゲインによって影響します。電流モードアーキテクチャでは、出力制御伝達関数のゲインはVINに依存しないため、結果として優れたラインレギュレーションパフォーマンスとなります。
出力制御伝達関数の2次極がある電圧モードアーキテクチャとは異なり、電流モードアーキテクチャは追加の電流制御ループにため低周波数で単一極を持っています。従って、簡素化された位相補償回路はPMICに簡単に実装されることが可能で、BOMコストは低く、PMICの暗電流は極めて低減されます。
それに加えて、電流モードアーキテクチャはインダクタ電流を直接監視でき、制御できます。電流制限によって電流モードを使用するPMICは安全な電力システムに貢献します。
97 閲覧 カテゴリ:
Rate this article: