Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

シリアルNOR Flashデバイスのパワーアップ/ダウン要求 - KBA220676- Community Translated (JA)

シリアルNOR Flashデバイスのパワーアップ/ダウン要求 - KBA220676- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

シリアルNOR Flashデバイスのパワーアップ/ダウン要求 - KBA220676- Community Translated (JA)

Community Translated by  KaKi_1384211          Version: **

【質問】

シリアルNORデバイスのチップセレクトがVccを追従しない場合、どの様になりますか?

【回答】

回答: パワーアップ/ダウン中のCypress シリアル NOR デバイスで、チップセレクトピン(CS#)は、それぞれのデータシートに記載されているとして、VCCを追従しなければなりません。準拠しない場合、デバイスの初期化が失敗する可能性があります。デバイスの初期化は内部のデバイス設定やデフォルトのレジスタ値等の読み込みを実行します。不正確なデバイスの初期化は、デバイスがフラッシュコマンドを正常に応答しない可能性があります。

下記は上記シナリオに対する考えられる回避策です。

  • 正常なパワーアップ及びパワーダウンを確実にするために、チップセレクト(CS# にプルアップ抵抗(一般的に100KΩ程度を追加。
  • フラッシュの検出前にソフトウェアリセットコマンドを発行するようブートソフトウェアを変更。ソフトウェアリセットはデバイスを再初期化します
0 Likes
125 Views
Contributors