- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
サイプレス® USB-シリアルブリッジコントローラーの主な機能 - KBA85909 - Community Translated (JA)
Community Translated by keni_4440091 Version: *D
Translation - English: Key Features of the Cypress® USB-Serial Bridge Controller - KBA85909
質問:
サイプレス® USB-シリアルブリッジコントローラーの主な特徴は何ですか?
回答:
サイプレスUSB-シリアルブリッジコントローラーは、UART、I2CまたはSPIインターフェースでそれぞれ個別に構成可能な2つのシリアルチャネルを持った業界初唯一の構成可能なUSBブリッジソリューションです。USB-シリアルブリッジコントローラーはCapSense®キャパシティブ‐タッチセンシング技術(8タッチセンシングボタンまでサポート)、およびUSB-IFバッテリー充電仕様ver1.2(USBポートの電源を検出するため)を実装しています。サイプレスUSB-シリアルブリッジコントローラーは下記の業界をリードする機能を提供します。
2重シリアルチャネル構成
CY7C6521xファミリは2つまで構成可能なシリアル通信ブロック(SCBs)が特徴です。
UART
- 3Mbpsまでの全二重データレート。
- 7または8データビットおよび1または2ストップビットのサポート。
- パリティは奇数、偶数、マーク、スペースまたはパリティなしとして構成可能。
- 256バイトのTxおよびRxバッファ。
I2C
- マスター/スレーブモード、クロック周波数400kHzまで。
- マルチ‐マスター構成をサポート。
- 256バイトのTxおよびRxバッファ。
SPI
- マスター/スレーブモード、クロック周波数3MHzまで
- Motorola SPI、TI SSP、およびNational Semiconductor Microwire(半2重SPI)をサポート。
- 4ビットから16ビット長までの処理サイズ幅をサポート。
- 256バイトのTxおよびRxバッファ。
USBインターフェース
USBインターフェースはフル-スピードUSB 2.0仕様(12Mbpsまでのデータレート)準拠。コミュニケーションドライバークラス(CDC)、パーソナルヘルスケアデバイスクラス(PHDC)、およびUSBベンダークラスをサポート。
バッテリー充電検知
USBシリアルブリッジコントローラはUSB-IFバッテリ充電仕様 Rev 1.2に準拠したバッテリ充電検知(BCD)をサポートします。これは組み込みアプリケーションで、より速いバッテリ充電を促進します。下記のモードがサポートされています:
- USB標準ダウンストリームポート: 100/500 mA
- USB充電ダウンストリームポート: 1500 mA
- USB専用充電ポート: 1500 mA
業界最高の静電容量式タッチセンシングUSB-シリアルブリッジコントローラは静電容量タッチセンシングボタンをサポートするサイプレスCapSense技術を実装しています。CapSenseは高性能タッチセンシングのためのSmartSenseTM自動-チューニングおよび防水の特徴があります。CY7C65215およびCY7C65211はすべてのGPIOのCapSenseタッチセンシングをサポートします。CY7C65215は8つまでのタッチセンシングボタンを、CY7C65211は5つまでのタッチセンシングボタンをサポートする事が可能です。CapSenseはCY7C65213ではサポートされません。 低電力ソリューションUSB-シリアルブリッジコントローラはブリッジコントローラの中で業界最小のスタンバイ消費電流(5uA)で、バッテリー駆動ソリューションに適しています。アクティブ消費電流は15-mA範囲です。 複数のオペレーティングシステムのサポートUSB-シリアルソリューションは下記のオペレーティングシステムをサポートします:
- Windows 8.1: 32- and 64-bit versions
- Windows 8: 32- and 64-bit versions
- Windows 7: 32- and 64-bit versions
- Windows 10: 32- and 64-bit versions
- Windows Vista: 32- and 64-bit versions
- Windows XP: 32- and 64-bit versions
- Windows CE: 4.2 and later versions
- Windows 2000, Windows 98SE
- Windows Server 2012, 2008, 2003
- Mac OS-X: 10.6 and later versions
- Linux: Kernel 2.6.35 and later versions
- Android: Gingerbread and later
versions
構成が柔軟で容易
サイプレスUSB-シリアルソリューションは、VID/PID、製品記述子、製造元文字列記述子、パワーモード、GPIO、UART、I2C、SPI、バッテリ充電検知(BCD)、およびCapSense.のようなデバイスパラメータの設定を容易にする使い易い環境を提供します。
表1はUSB-シリアルブリッジファミリーの3製品間での特徴差を説明しています:
表1. USB-シリアルブリッジファミリーの3製品間での差 | |||
Features | CY7C65213 | CY7C65211 | CY7C65215 |
USB-UART | Single Channel (UART/I2C/SPI) | Dual Channels (UART/I2C/SPI) | |
Serial Channels | 1 | 1 | 2 |
UART | Yes | Yes | Yes |
I2C | No | Yes | Yes |
SPI | No | Yes | Yes |
USB-IF BC Revision 1.2 | Yes | Yes | Yes |
CapSense Buttons | None | 5 | 8 |
GPIOs | 8 | 10 | 17 |
JTAG Master | No | No | Yes |
UART Pins | 8 | 2/4/6 | 2/4/6 |
Industrial Temp | Yes | Yes | Yes |
Package | 32-QFN 28-SSOP | 24-QFN | 32-QFN |