コミュニティ翻訳 - 出力電流 >1A の場合、ISOFACE™ 出力ポートを並列に接続できますか?(KA-01368)
Employee
2 05, 2023
09:37 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
2 05, 2023
09:37 PM
Translated by: NXTY_Yoshimura
Original KBA: For output current >1A, can I connect in parallel the ISOFACE™ output ports? (KA-01368)
DO(デジタル出力)ISOFACE™の8つの出力は、いずれも並列接続が可能で、より高い電流出力が得られます。並列接続された異なるチャンネル間で電流が非対称に共有される可能性があるため、診断の結果を評価する必要があります。
この記事を評価: