インフィニオンSPI F-RAM参考回路 – KBA234723
Employee
1 24, 2023
10:23 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 24, 2023
10:23 PM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: Infineon SPI F-RAM reference schematic – KBA234723
Version:**
FM25W256を使用したインフィニオンSPI F-RAMデバイスの参考回路図を以下に示します。
最良の事例:
- 設計を完了する前にIBISモデルを使用してシグナルインテグリティシミュレーションを実行します。インフィニオンF-RAMデバイスのIBISモデルは、以下で利用可能です。
https://www.infineon.com/cms/en/product/memories/f-ram-ferroelectric-ram/#!simulation
2. シグナルインテグリティシミュレーションに基づいて、SPI信号に直列終端抵抗を追加します。
3. CS#、WP#、およびHOLD#ピンにプルアップ抵抗(4.7 kΩ – 10 kΩ)を接続します。
4. DNUピンは未接続のままにします。
詳細はAN304 - SPI guide for F-RAM およびPage# 50 of Serial F-RAM development kit guideを参照してください。
この記事を評価: