インフィニオン®パラレルNOR flash参考回路図 – KBA234551
Employee
9 29, 2022
03:41 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 29, 2022
03:41 AM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: Infineon® parallel NOR flash reference schematic - KBA234551
Version: **
インフィニオン® パラレルNOR flashデバイスは、部品を追加せずにメモリコントローラと直接接続できます。インフィニオン® パラレルNOR flashデバイスのリファレンス参考回路図を、S29GL01GTを使用して以下に示します。
図1: リファレンス回路図
注:この回路図は、x16 WORD (DQ15)モードで構成されたx8/x16 flashに接続されるバイトアドレスプロセッサにのみ該当します。x8バイトモードでは、DQ15はアドレスバスの最下位ビットとしてA1になります。x16ワードモードでは、A1はデータバスの最上位ビットとしてDQ15になります。バイト#ピンは、x8バイトモードでVSSに接続されます。
ベストプラクティス
- デザインを確定する前に、インフィニオンのウェブサイトで入手できるIBISモデルを使用して、シグナルインテグリティシミュレーションを実行します。
- シグナルインテグリティシミュレーションに基づき、DQ ピンに直列終端抵抗を追加してください。
- NC、DNU、RFUピンは未接続のままにしてください。
この記事を評価: