インフィニオンは、PressFITモジュールの信頼性をどのように確保しているのですか?(KA-02323)
Community Manager
7 11, 2022
10:56 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 11, 2022
10:56 PM
Translated by: NXTY_Kamigaki
Original KBA: How does Infineon ensure the reliability of the PressFIT modules? (KA-02323)
バージョン : **
パワーモジュールにおけるPressFIT技術のアプリケーションとその信頼性に関するいくつかのテストが、
よく知られているIEC規格(IEC 60352-5など)に従って、より高度な条件で実施されています。
どの試験でも、測定可能ないかなる接触劣化は生じませんでした。
接続の品質を示す主要な指標であるコンタクト抵抗は、数回の負荷の間および負荷の後でも非常に安定しています。
この記事を評価: