- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
アプリケーションの要件に適したEZ-PD™ PMG1 MCUの選択 - KBA232687-Community translated (JA)
Original KBA: Choose the right EZ-PD™ PMG1 MCU for your application requirement - KBA232687
Translated by: MaMi_1205306
Version: **
EZ-PD PMG1 (Power Delivery Microcontroller Gen1)は、高電圧USB-C電力供給 (PD)マイクロコントローラーのファミリーです。 PMG1は、高電圧USB-C PDポートとの間で電力を供給/消費し、マイクロコントローラーを活用して追加の制御機能を提供する組み込みシステムで使用できます。
これらのチップには、Arm®Cortex®– M0CPUおよびUSBPDコントローラーと、アナログおよびデジタル周辺機器が含まれます。
現在提供されているPMG1チップは3つあり、それぞれに固有の機能があります。したがって、チップ間の重要な機能と主な違いを基本的に理解しておくと、アプリケーションに最適なPDMCUを選択するのに役立ちます。
現在提供されているPMG1チップは3種あり、それぞれに固有の機能を有しています。そのため、チップ間の重要な機能と主な違いの基本を理解しておくと、アプリケーションに最適なPD MCUを選択するのに役立ちます。
次の表では、チップ間の注目すべき違いを示しており、適切なPMG1 MCUを選択するのに役立ちます。チップ間の違いの詳細についてはデータシートを参照してください。
(https://www.cypress.com/products/ez-pd-pmg1).
代表的な機能 |
PMG1-S0 |
PMG1-S1 |
PMG1-S2 |
CPU コア |
Arm Cortex-M0 |
Arm Cortex-M0 |
Arm Cortex-M0 |
フラッシュ (KB) |
64 |
128 |
128 |
SRAM (KB) |
8 |
12 |
8 |
Type-C portの数 |
1 |
1 |
1 |
役割 |
Sink |
DRP |
DRP |
終端抵抗 |
RD, RD-DB |
RP, RD, RD–DB |
RP, RD, RD_DB |
故障保護 |
VBUS OVP と UVP |
VBUS OVP, UVP, OCP, SCP と RCP (SCP, RCP はsource 構成のみ適用可能) |
VBUS OVP, UVP と OCP |
MOSFET ゲートドライバ |
1xPFET |
2xPFET |
2xNFET |
Billboard クラスをサポートするフルスピードUSB2.0デバイス |
NO |
NO |
YES |
供給電圧 (V) |
VDDD (2.7–5.5) VBUS (4–21.5) |
VSYS (2.75–5.5) VBUS (4– 21.5) |
VSYS (2.7-5.5) VBUS (4– 21.5) |
SCB (I2C/UART/SPIとして構成可能) |
2 |
4 |
4 |
TCPWM block (タイマー、カウンター、パルス幅変調器として構成可能) |
4 |
2 |
4 |
ADC |
2x 8-bit SAR |
1x 8-bit SAR |
2x 8-bit SAR |
ハードウェア認証ブロック (暗号) |
NO |
NO |
YES (AES-128/192/256, SHA1, SHA2-224, SHA2-256, PRNG, CRC) |
GPIO I/Oの最大数 |
12 (10 + 2 OVT) |
17 (15 + 2 OVT) |
20 (18 + 2 OVT) |
Legacy charging 規格 1) sourceとして 2) sinkとして |
- BC 1.2, AC |
BC 1.2, AC BC 1.2, AC |
BC 1.2, AC BC 1.2, AC |
パッケージ |
24-QFN (4 x 4 mm, 0.5 mm pitch) |
40-QFN (6 × 6 mm, 0.5 mm pitch) |
40-QFN (6 × 6 mm, 0.5 mm pitch) |
注釈
- OVP は Overvoltage Protectionの略です
- UVP は Undervoltage Protectionの略です
- OCP は Overcurrent Protectionの略です
- SCP は Short Circuit Protectionの略です
- RCP はReverse Current Protectionの略です
- OVT はOvervoltage Tolerantの略です
- AC は Apple Chargingの略です
- SCB は Serial Communication Blockの略です