外部I2CマスターとCY8CPLC10間の通信障害 - KBA216056 - Community Translated (JA)
Employee
8 19, 2020
03:53 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 19, 2020
03:53 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Communication Failure Between External I2C Master and CY8CPLC10 - KBA216056
質問:
CY8CPLC10デバイスは、外部I2Cマスターから送信されたI2Cコマンドに応答しないようです。ただし、CY3240 I2C-USBブリッジとPLCコントロールパネルをI2Cマスターとして使用すると、正しく応答します。この問題の考えられる理由は何でしょうか?
回答:
CY8CPLC10へのI2Cインターフェースに必要な最小の「STOPとSTART条件の間のバス空き時間」は500 µsです(CY8CPLC10デバイスのデータシートに記載されています)。
この仕様の違反は、外部マスターコントローラーとCY8CPLC10間の通信障害の一般的な原因であると見られています。この仕様が外部マスターコードで遵守されているかどうかを確認してください。
この記事を評価: