変動するBLE TX出力電力値– KBA223309 - Community Translated (JA)
Employee
7 05, 2020
10:07 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 05, 2020
10:07 PM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Fluctuating BLE TX Output Power Value – KBA223309
質問:
BLEデバイスからのTX出力電力値が期待値から変動しています。この問題を解決するにはどうすれば良いでしょうか?
回答:
ファームウェアによって変更されない限り、デバイスからのTX出力電力は同じままです。出力電力がチャネルごとに変化する可能性のある理由の1つは、PSoC 4 BLE無線またはアンテナのインピーダンスが適切に一致していない場合です。Bluetoothは周波数ホッピングを行うため、RSSIは変動しているように見えます。したがって、インピーダンスが適切にマッチングされているかどうかを見るために、ネットワークアナライザーでネットワークのマッチングを確認する価値があります。
この記事を評価: