在AC-DC电源适配器(反激式变换器)中的电磁兼容性组件 - KBA232116
Employee
十二月 13, 2022
03:02 AM
Original KBA: Electromagnetic Compatibility (EMC) Components in an AC-DC Power Adapter (Flyback Converter) - KBA23...
问题:设计AC-DC电源适配器的过程中用到哪些电磁兼容性器件?
回答:在电气消费品中安全是非常重要的。其中包含热安全问题,机械安全和电磁兼容性安全。所有的电子设备有吸收和释放射频能量。在电磁兼容性背后的原则是设备需要限制它们自身低于一个特定的水平,并且能够承受一定外部射频辐射的水平。
在AC-DC电源适配器中用于限制或者承受电磁干扰的典型部件有:
- Pi滤波器或X电容与交流输入侧共模滤波器的组合
- 串联在电路中的差模电感
- 用于限制MOSFET尖峰电压和振铃效应的缓冲电路
- 带有接地屏蔽绕组的变压器
- 横跨在原副边反激变换器的Y电容
- 用于减少高频发射的MOSFET珠芯
Figure 1: 在PAG1P和PAG1S组成的Type-C电源适配器中的EMC元件
有关更多详细信息,请看 PAG1P Datasheet, Primary Side Start up Controller 和 PAG1S - CYPAS111 Datasheet, USB-PD Power Adapter Secondary Side Controller.
为该文章评分: