人体モデル (HBM) - KBA84770 - Community Translated (JA)
Employee
7 06, 2020
02:56 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 06, 2020
02:56 AM
Community Translated by MoTa_728816 Version: *A
Translation - English: Human Body Model - KBA84770
質問:
人体モデル (Human Body Model : HBM) とは何ですか?
回答:
人体モデル (HBM) は電子機器の静電気放電 (サージ: ESD) によるダメージに対する感受性を測定するためにもっとも一般的に使用されているモデルです。デバイスのあるピンが接地されている状態で人間が他のピンに触れた場合に起こるであろう放電をシミュレートしたモデルです。このモデルで使用されている抵抗値と容量値は平均的な人間の特性を示しています。これはもっとも広く受け入れられている ESD ストレスの手法です。米国市場では、2000 V が標準的な要求規格で、4000 V (またはそれ以上) のものは高静電気耐圧 (static insensitive) と定義されています。PSoC の規格は PSoC 3 で 2200 V, PSoC 5LP で 2000 V となっています。
この記事を評価: