Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

IGBT 論壇討論

Translation_Bot
IGBT
IGBT振盪
solved msg Solved
工程師,您好: 使用恆定電流驅動電路驅動IGBT時,開關波形出現以下問題,短期無法儲存波形,只能用手機拍照。的CE之間加了一個RC吸收迴路,分別為10歐姆和4.7nF。時都有一陣震盪,不知道這是什麼原因造成的? 之後又嘗試了先前測試的電路板子,發現以前沒有問題的板子也出現這種情況。的感應嗎?  ... Show More
Translation_Bot
IGBT
請問為什麼IGBT或sic模組的熱阻曲線,其給出的r和t是四組?是否可以是1組、2組、3組或5組這樣?另外時間常數t的取值有要求嗎?就目前的數據手冊來看,基本上都在2s以內,是否可以大於2s? Show More
Translation_Bot
IGBT
你好,我在為IGBT FF900R17ME7W_B11選擇合適的閘極驅動器,我需要在輸入電壓1200Vdc系統中應用,海拔高度5km,我按照IEC61800-5-1標準計算的空氣間隙和爬電距離,污染等級2,過電壓等級III,基本絕緣,計算得到空氣間隙是11.84mm,爬電距離是12mm。 我查詢1E... Show More
Translation_Bot
IGBT
驅動IC:ACPL-332J 原始條件:Rge+Cge=10ohm+4.7nF;Rgon=Rgoff=30ohm;Vdc=600V;Tsc=4us;Vge=0V/+15V;(Vce出現震盪) 更改後:Rge+Cge=10ohm+10nF;Rgon=Rgoff=40ohm;Vdc=600V;Tsc=4... Show More
Translation_Bot
IGBT
FF300R12KS4
solved msg Solved
FF300R12KS4 此型號IGBT內部電路是否只有一種規格?此IGBT源產地是否只在匈牙利生產? IGBT接地符號是否只有一種表達方式? Show More
Translation_Bot
IGBT
請問IGBT驅動晶片的輸入側供電電源是否需要隔離? Show More
Translation_Bot
IGBT
你好!我正在嘗試使用 PLECS 熱模型來評估某些轉換器的效率。但我對英飛凌提供的半導體裝置模型有點困惑。我從英飛凌的一份文件( Infineon's IGBT和分立封裝矽二極體模擬模型簡介)中了解到,有不同的模型,例如PFC模型和軟開關模型,但我想知道在哪裡可以下載這些模型不同的型號。因為我在英飛... Show More
Translation_Bot
IGBT
驅動晶片
solved msg Solved
在使用貴公司1ED020I12-F2晶片時,晶片可以正常使用,但是發現14號引腳RST和15號引腳VCC短路,這可能是什麼原因呢? Show More
Translation_Bot
IGBT
有時,IN+變成低電位後,out引腳為高電位(10V)。 為什麼不改低呢? 我猜IC(1ED020I12FTA)有關於兩級關閉功能的BUG。 你怎麼認為? Show More
Translation_Bot
IGBT
你好 請問IKCM30F60GD,80℃時最大輸出電流是多少?   謝謝 Show More
討論板資訊

IGBT

英飛凌的IGBT(分立器件和模塊)產品種類齊全,從600V到6500V,具有不同的額定電流和不同的拓撲結構,幾乎可以滿足所有應用。使用英飛凌提供的產品和評估板,在英飛凌社區獲得全方位技術支持。