Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

1. 入力電圧 380V AC、出力 700V、電力 50KW、並列接続された 2 つの真空管、スイッチング周波数 36KHz、空冷; 2. 対応する Infineon 真空管を選択するための真空管の損失の計算方法; 3. 計算が適切かどうかを検証するは正しいです。IPOSIM シミュレーションを使用して、計算された損失と一致しているかどうかを確認します。4. プロジェクトは事前調査と選択の段階にあります。サポートの提供にご協力ください。ありがとうございます!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/I%E5%9E%8BNPC%E4%B8%89%E7%94%B5%E5%B9%B3%E7%AE%A1%E5%AD%90%E9%80%89%E5%9E%8B%E8%AE%A1%E7%AE%97%E4%B8%8E%E4%BB%BF%E7%9C%9F/td-p/678603

0 件の賞賛
1 解決策
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

IPOSIM では、NPC1 型真空管のシミュレーション回路は DC/AC トポロジーですが、ご記載のアプリケーション要件は AC/DC であるため、IPOSIM の DC/AC シミュレーション回路をそのまま適用することはできません。損失計算に関しては、T 型 3 レベル インバータの損失計算ドキュメントが添付ファイルに提供されていますので、参考にしてください。損失の計算は非常に大きいため、手動計算を使用することはお勧めできません。PLECS シミュレーションを構築できます。真空管の値を取得するための回路、損失とジャンクション温度のシミュレーション結果。

公式ウェブサイトには多くの3 レベル NPC1 IGBT モジュールがあり、 F3L200R07PE4 、電圧650 V、定格電流 200A をお勧めします。単一モジュールで 50kW の出力電力要件を満たすことができます。データシートを参照してください。パラメータ情報の詳細。本モデルのIGBTモジュールPLECSシミュレーションモデルも製品ページに掲載しております。

よろしくお願いします、

レイチェル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/I%E5%9E%8BNPC%E4%B8%89%E7%94%B5%E5%B9%B3%E7%AE%A1%E5%AD%90%E9%80%89%E5%9E%8B%E8%AE%A1%E7%AE%97%E4%B8%8E%E4%BB%BF%E7%9C%9F/m-p/678992

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

IPOSIM では、NPC1 型真空管のシミュレーション回路は DC/AC トポロジーですが、ご記載のアプリケーション要件は AC/DC であるため、IPOSIM の DC/AC シミュレーション回路をそのまま適用することはできません。損失計算に関しては、T 型 3 レベル インバータの損失計算ドキュメントが添付ファイルに提供されていますので、参考にしてください。損失の計算は非常に大きいため、手動計算を使用することはお勧めできません。PLECS シミュレーションを構築できます。真空管の値を取得するための回路、損失とジャンクション温度のシミュレーション結果。

公式ウェブサイトには多くの3 レベル NPC1 IGBT モジュールがあり、 F3L200R07PE4 、電圧650 V、定格電流 200A をお勧めします。単一モジュールで 50kW の出力電力要件を満たすことができます。データシートを参照してください。パラメータ情報の詳細。本モデルのIGBTモジュールPLECSシミュレーションモデルも製品ページに掲載しております。

よろしくお願いします、

レイチェル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/I%E5%9E%8BNPC%E4%B8%89%E7%94%B5%E5%B9%B3%E7%AE%A1%E5%AD%90%E9%80%89%E5%9E%8B%E8%AE%A1%E7%AE%97%E4%B8%8E%E4%BB%BF%E7%9C%9F/m-p/678992

0 件の賞賛