一月 05, 2023
11:43 PM
来自一位客户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。
在如下的inverter驱动PMSM系统中(IGBT 开关频率为18khz, 三相线长度为1.2米,采用SVPWM算法控制)?
其三相线上的电压波形如下图, 在每个PWM上升沿处, 都有一个电压尖峰, 想知道如下的电压尖峰是如何产生的, 如何消除掉, 谢谢
已解决! 转到解答。
1 解答
一月 06, 2023
12:12 AM
Hi Bellawu,
IGBT在开通过程中,回路产生di/dt,由于功率回路存在寄生电感,包括母线寄生电感,PCB走线电感,以及IGBT内部也存在寄生电感,根据L*di/dt, 寄生电感产生感应电压叠加在测试点上,因此测到的波形存在电压尖峰,由于回路还存在寄生电容,因此产生了RLC振荡。如果要降低电压尖峰,1.可以增加栅极电阻,减慢IGBT开关速度,降低回路di/dt; 2.也可以并联RC吸收电路,抑制电压尖峰;3.优化PCB,减小功率回路走线的寄生电感。
Best regards,
Rachel
1 回复
一月 06, 2023
12:12 AM
Hi Bellawu,
IGBT在开通过程中,回路产生di/dt,由于功率回路存在寄生电感,包括母线寄生电感,PCB走线电感,以及IGBT内部也存在寄生电感,根据L*di/dt, 寄生电感产生感应电压叠加在测试点上,因此测到的波形存在电压尖峰,由于回路还存在寄生电容,因此产生了RLC振荡。如果要降低电压尖峰,1.可以增加栅极电阻,减慢IGBT开关速度,降低回路di/dt; 2.也可以并联RC吸收电路,抑制电压尖峰;3.优化PCB,减小功率回路走线的寄生电感。
Best regards,
Rachel