3 11, 2021
02:56 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
3 11, 2021
02:56 AM
70KS1281DPBHI020(HyperRAM)について、相談させて下さい。
上記は型式として1.8V品となっていますが、AC性能を3V品相当とすれば、3V品として使用可能でしょうか。
(DDR3LをDDR3として使用するように。)
背景としては、試作基板で使用しており他の設計ミスのためBank電圧を3.3Vに電源を変えたい
(基板上で切り替え可能)のですが、
HyperRAMはBGAのためRAMの交換はできないためです。
あくまで試作の範疇で使用するため、壊れないかどうかだけでもご教示ください。
(DS上の定格はS/L共通で4Vと読み取れました。)
以上宜しくお願い致します。
ラベル
- ラベル:
-
Memory Hyper RAM
1 返信
3 15, 2021
05:35 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
3 15, 2021
05:35 PM
packageに関しては、それほど大きい問題ではないと思います。
しかし、3.0 V VCC/VCCQ での最大クロック レートは100 MHzになります。また、他のAC/DC 特性にも違いがあります。3 V品に切り替えの場いは、3 V品の各Specを満足できるかどうか、ご確認ください。