Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
HaSh_1328096
Level 1
Level 1
10 questions asked 5 questions asked First reply posted

’HyperBus Chipset Support’ にはXilinx Zynq7000でHyperRAMもHyperFLASHもサポートされると表示されています。

しかし、XilinxのWebサイトでは関連した情報を見つける事ができません。

Q1. IPとしてHyperBusのi/fが提供されるのか?それともハードマクロが用意されるのか?

Q2. Zynqの端子としてはHyperBUS専用端子となるのか?それとも汎用のGPIOを利用するのか?

どのようにして利用可能なのか?

教えてください。

0 件の賞賛
1 解決策
Anonymous
適用対象外

Q1. IPとしてHyperBusのi/fが提供されるのか?それともハードマクロが用意されるのか?

回答>IPとして提供されます。HyperBusメモリコントローラIPパッケージへのアクセスを要求するには、下記のページのフォームに記入してください:HyperBus™ Master Interface Controller IP (Intellectual Property) Package

Q2. Zynqの端子としてはHyperBUS専用端子となるのか?それとも汎用のGPIOを利用するのか?

回答>ZynqのPL (FPGA)側の汎用IOを利用します。

よろしくお願いいたします。

Nada

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Anonymous
適用対象外

Q1. IPとしてHyperBusのi/fが提供されるのか?それともハードマクロが用意されるのか?

回答>IPとして提供されます。HyperBusメモリコントローラIPパッケージへのアクセスを要求するには、下記のページのフォームに記入してください:HyperBus™ Master Interface Controller IP (Intellectual Property) Package

Q2. Zynqの端子としてはHyperBUS専用端子となるのか?それとも汎用のGPIOを利用するのか?

回答>ZynqのPL (FPGA)側の汎用IOを利用します。

よろしくお願いいたします。

Nada

0 件の賞賛