你好!我描述一下我遇到的问题:
每次驱动器仅仅只能开通几个微秒的时间,然后接着就关闭并且输出错误了。
请问这种现象是怎么回事?我要怎么解决?谢谢
下图是我参照评估板绘制的原理图:
其中desat引脚处连接的是一个51pF 的电容,一个1KΩ的电阻和一个正向压降1.7V的二极管(耐压1KV)。
在IGBT侧,CE电压为25V(使用数字可调电源加载),电流限制为0.1A。
具体接线方式如下所示:
测试结果如下图,因为此示波器性能原因导致波形不明确(矩形)。
对上图曲线进行解释:
蓝色线:FLT引脚输出波形
黄色线:IGBT CE之间电压波形
玫红色线:DESAT引脚电压波形
绿色线:IGBT栅极电压波形
由于该示波器性能不达标,导致在检测矩形波时波形会被拉成梯形。
更换示波器后检测关键信号波形如下图:
对上图曲线进行解释:
绿色线:FLT引脚输出波形
黄色线:栅极电压波形
在这里可以看出,栅极电压能够上升到15V,并且由下图可以看出,IGBT能够开通,但是维持时间极短,很快就关断了。
对上图曲线进行解释:
黄色线:栅极波形
绿色线:CE之间电压波形
将探头置于DESAT引脚处,检查DESAT引脚的电压变化,得到下图波形
对上图曲线进行解释:
黄色线:栅极波形
绿色线:EDSAT引脚处电压波形。
已解决! 转到解答。
ZhangLi1 您好,
Desat功能主要用于短路保护,当Desat的电压上升达到Vdesath(9V)时,驱动芯片的输出信号会关闭,即gate被拉低。从您提供的最后一张波形中,可以看到已经触发Desat短路保护功能,建议1. 检查硬件电路中是否出现短路故障。建议2. 先断开功率回路的电源,只看IGBT的驱动电压Vge是否正常,是否会出现提前关断的情况,目的是检测驱动电路是否异常。提醒注意的是,desat 管脚不能悬空,否则会误触发,在调试过程中也可以先直接将desat管脚接地拉低,看主功率电路是否能正常工作。
另外,Deast 管脚的接线请参考下图的接线方式,Ddesat连接到IGBT的集电极,请确认是否接线正确:
Best regards,
Rachel
ZhangLi1 您好,
Desat功能主要用于短路保护,当Desat的电压上升达到Vdesath(9V)时,驱动芯片的输出信号会关闭,即gate被拉低。从您提供的最后一张波形中,可以看到已经触发Desat短路保护功能,建议1. 检查硬件电路中是否出现短路故障。建议2. 先断开功率回路的电源,只看IGBT的驱动电压Vge是否正常,是否会出现提前关断的情况,目的是检测驱动电路是否异常。提醒注意的是,desat 管脚不能悬空,否则会误触发,在调试过程中也可以先直接将desat管脚接地拉低,看主功率电路是否能正常工作。
另外,Deast 管脚的接线请参考下图的接线方式,Ddesat连接到IGBT的集电极,请确认是否接线正确:
Best regards,
Rachel
好的,我会按照您说的进行尝试。
稍后我会提供测试图片,烦请您再次为我解惑,谢谢!
问题已经成功解决,原因是DESAT二极管损坏呈现断路状态。更换二极管后问题解决,测试的栅极波形非常完美。谢谢帮助!