请教各位大佬一个问题,我用了一个三相桥芯片6EDL04N02PR
关于6EDL04系列芯片,手册给出的输出电流值为Io+=165mA,Io-=375mA.这两个电流代表了驱动器的输出电流峰值大小吗?Io+的测试条件是负载CL=10nF,这是在不外加栅极电阻情况下,直接加一个电容负载进行测试的吗?Iopeak+写的测试条件为RL=0,这是代表将栅极驱动器的输出直接和地短路进行测试的吗?
下图中给出了栅极驱动器的内部电阻,对于这款芯片,开通和关断的时候,外接栅极电阻应该选择多大?
下面是datasheet和芯片技术说明的链接,
已解决! 转到解答。
Dear yushichao ,
1. 在6EDL04芯片的数据手册中,Io+=165mA指的是负载电容在3V(20%)至6V(40%)充电范围内的平均输出电流。Io-=375mA指的是负载电容在12V(80%)至9V (60%)放电范围内的平均输出电流。
2. Io+的测试条件是负载CL=10nF,这是在不外加栅极电阻情况下,直接加一个电容负载进行测试的吗?
是的,不加外部栅极电阻。
3. Iopeak+写的测试条件为RL=0,这是代表将栅极驱动器的输出直接和地短路进行测试的吗?
是的,Rload=0, 输出直接接地短路。
4. 开通和关断的时候,外接栅极电阻应该选择多大?
栅极电阻对开关器件的开关速度,开关损耗,以及栅极振荡都会产生影响,分享您一个app note, 请参考第四页介绍在设计驱动回路时如何选择栅极电阻。https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-EiceDRIVER-Gate_resistor_for_power_devices-ApplicationNotes-v...
Best regards,
Rachel
Dear yushichao ,
1. 在6EDL04芯片的数据手册中,Io+=165mA指的是负载电容在3V(20%)至6V(40%)充电范围内的平均输出电流。Io-=375mA指的是负载电容在12V(80%)至9V (60%)放电范围内的平均输出电流。
2. Io+的测试条件是负载CL=10nF,这是在不外加栅极电阻情况下,直接加一个电容负载进行测试的吗?
是的,不加外部栅极电阻。
3. Iopeak+写的测试条件为RL=0,这是代表将栅极驱动器的输出直接和地短路进行测试的吗?
是的,Rload=0, 输出直接接地短路。
4. 开通和关断的时候,外接栅极电阻应该选择多大?
栅极电阻对开关器件的开关速度,开关损耗,以及栅极振荡都会产生影响,分享您一个app note, 请参考第四页介绍在设计驱动回路时如何选择栅极电阻。https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-EiceDRIVER-Gate_resistor_for_power_devices-ApplicationNotes-v...
Best regards,
Rachel