- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I tried to translate this KBAxxxxxx into Japanese.
Dynamically Changing Vref in SAR ADC – KBA227544
==========
タイトル:SAR ADCのVrefを動的に変更する
バージョン:**
Vref電圧は Component configuration ウィンドウで、内部1.024V、VDDA/2または VDDA から選択できます。(図1 参照)
「バイパス」オプションを選択して Vref を GPIO ピンに配線し、これを使用してバイパスコンデンサを接続できます。Vref バイパスとして使われる正確な GPIO ピンは、デバイスファミリデータシートの pinouts セクションを参照してください。(データシート: PSoC 3、PSoC 5LP、PSoC 4、PSoC 4 BLE)
図1:コンポーネントエディタのVref選択
CYREG_SAR_CTRL レジスタは、実行時に変更できる Vref 選択オプションがあります。バイパスコンデンサオプションを有効にするには CYREG_SAR_CTRL のビット7を1に設定します。ビット6:4を使用して、特定の Vref 設定を選択します。
疑似コード:
uint32 temp;
temp = CY_GET_REG32(CYREG_SAR_CTRL);
temp &= 0xFFFFFF0F;
temp |= 0x000000C0; //1.024 reference
CY_SET_REG32(CYREG_SAR_CTRL, temp);
CyDelay(100); // Wait for 100ms for ADC to settle to the new Vref
temp = CY_GET_REG32(CYREG_SAR_CTRL);
temp &= 0xFFFFFF0F;
temp |= 0x000000E0; //VDDA/2 reference
CY_SET_REG32(CYREG_SAR_CTRL, temp);
CyDelay(100);
temp = CY_GET_REG32(CYREG_SAR_CTRL);
temp &= 0xFFFFFF0F;
temp |= 0x000000F0; // VDDA reference
CY_SET_REG32(CYREG_SAR_CTRL, temp);
CyDelay(100);
ADCが新しいVref設定で確定するまでにはしばらく時間がかかります。ADCが新しい設定で安定し正しい出力を得るには100ミリ秒の遅延を挿入することを推奨します。
==========
BR,
Omoi