- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear Supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
IGBTs: Loss calculation in an SPWM voltage source converter topology based on Infineon IGBT FF1200R12IE5P – KBA236569
Regards,
Kazuki
Solved! Go to Solution.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear Bindu
The following shows the translation version of the targeted KBA.
Please confirm and double check.
Regards,
Kazuki Harada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IGBTs:Infineon IGBT FF1200R12IE5Pに基づくSPWM電圧源コンバータ・トポロジーにおける損失計算 – KBA236569
Version: **
注:本記事と合わせて、以下の記事もご参照ください:
- KBA236566: SPWM電圧源コンバータのInsulated Gate Bipolar Transistor(IGBT)損失計算と接合部温度の推定について説明しています。
- KBA236568: SPWM電圧源コンバータのIGBTの損失を計算する簡単な方法について説明しています。
この記事では、インフィニオンのIGBT FF1200R12IE5Pが損失計算に考慮されています。最悪の場合の損失計算は、全負荷と125℃の接合部温度で行われます。表1に示す設計パラメータで,500kVAのSPWM電圧源インバータが考慮されています。
表1 インバータのパラメータ
パラメータ | 値 |
インバータ出力 | 500 |
DCリンク電圧(Vdc) | 700 V |
インバータ出力電圧 Vrms, out (L-L) | 415 V |
スイッチング周波数(Fsw) |
1350 Hz |
デッドタイム(td) |
2 µs |
力率 (Փ) |
0.8 |
全負荷実行ライン電流は
最大可能変調指数(m)は
伝導損失とスイッチング損失を計算するには、まずIGBTとダイオードの平均電流と実効電流を導き出す必要があります。
KBA236568の式8より、IGBTの平均電流は
KBA236568の式9より、IGBTの実効電流は
同様に、
KBA236568の式11より、ダイオードの平均電流は
KBA236568の式12より、ダイオードの実効電流は
図1 IGBTの出力特性
図2 IGBTのスイッチング損失
125℃、Rg,on = Rg,off = 0.82 ΩにおけるIGBT FF1200R12IE5P(図1、図2)。
表2 IGBTのパラメータ
パラメータ | 値 |
VCEO |
0.78 V |
RT | 1.09 mΩ |
Eon |
31 mJ |
Eoff | 35.6 mJ |
オン抵抗RTと閾値電圧VCE0は、図1に示すようにIGBTの出力特性から実効電流値を中心に決定されます。
ターンオン損失(EOn)とターンオフ損失(EOff)は、図2に示すようにIGBTスイッチング損失エネルギー曲線から平均電流で推測されます。
同様に、
RDとVD0は、それぞれ図3と図4に示すように、ダイオードの実効電流とダイオード平均電流での回復エネルギー(Erec)を中心に決定されます。
図3 ダイオードの出力特性
図4 ダイオードの逆回復エネルギー
125℃、Rg=0.82 Ωにおけるダイオード(図3、図4)。
表3 ダイオードのパラメータ
パラメータ | 値 |
RD | 1.17 mΩ |
VD0 | 0.70 V |
Erec | 16.2 mJ |
KBA236568の式7より、IGBTの伝導損失は
KBA236568の式16より、IGBTのスイッチング損失は
同様に、ダイオードの場合:
KBA236568の式10より、ダイオードの伝導損失は
KBA236568の式17より、ダイオードの逆回復損失は
表4 SPWM VSIの1スイッチあたりの損失計算値
IGBT | ダイオード | ||
I_igbt,avg | 228.20 A |
I_diode,avg |
74.93 A |
I_igbt,rms |
434.95 A |
I_diode,rms | 229.67 A |
IGBT 伝導損失 |
392.01 W |
ダイオード 伝導損失 |
114.17 W |
IGBT スイッチング損失 | 104.90 W | ダイオード スイッチング損失 |
25.52 W |
IGBT 全損失 | 496.90 W | ダイオード 全損失 |
139.68 W |
IGBTのターンオン、ターンオフ損失、伝導損失、アンチパラレルダイオード逆回復エネルギー、伝導損失は、表4に示すように計算することができます。それ以外にも、IGBTのスナバ回路損失、ゲートドライバ損失などがあります。
導通損失はコンバータの動作周波数に依存しません。しかし、スイッチング損失は、周波数に線形依存します。
表5 スイッチング損失と周波数の関係
スイッチング周波数 | 1350 Hz |
1950 Hz |
2550 Hz |
IGBT スイッチング損失 |
105 W |
151 W |
198 W |
ダイオード スイッチング損失 | 26 W |
37 W |
48 W |
大電力のアプリケーションでは、低~中程度のスイッチング周波数を使用します。大電力のアプリケーションでは、大幅にエネルギーを節約することができます。また、di/dt、dV/dtが小さいため、IGBTの直列・並列接続が容易であり、電力容量の増大が期待できます。di/dt、dV/dtが小さいと、誘導回路の設計もシンプルになります。THDは高くなりますが、大容量のフィルターを使用することで軽減できます。
単相モジュール1台の全損失は
三相インバータの全損失は
接合部温度の上昇は
注:正確な損失は、システムパラメーターの変動により常に変化します。
Labels Labels: IGBT Japanese - Community Translated
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Kazuki san,
Confirm to work on this KBA
Thanks,
Bindu
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear Bindu
The following shows the translation version of the targeted KBA.
Please confirm and double check.
Regards,
Kazuki Harada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IGBTs:Infineon IGBT FF1200R12IE5Pに基づくSPWM電圧源コンバータ・トポロジーにおける損失計算 – KBA236569
Version: **
注:本記事と合わせて、以下の記事もご参照ください:
- KBA236566: SPWM電圧源コンバータのInsulated Gate Bipolar Transistor(IGBT)損失計算と接合部温度の推定について説明しています。
- KBA236568: SPWM電圧源コンバータのIGBTの損失を計算する簡単な方法について説明しています。
この記事では、インフィニオンのIGBT FF1200R12IE5Pが損失計算に考慮されています。最悪の場合の損失計算は、全負荷と125℃の接合部温度で行われます。表1に示す設計パラメータで,500kVAのSPWM電圧源インバータが考慮されています。
表1 インバータのパラメータ
パラメータ | 値 |
インバータ出力 | 500 |
DCリンク電圧(Vdc) | 700 V |
インバータ出力電圧 Vrms, out (L-L) | 415 V |
スイッチング周波数(Fsw) |
1350 Hz |
デッドタイム(td) |
2 µs |
力率 (Փ) |
0.8 |
全負荷実行ライン電流は
最大可能変調指数(m)は
伝導損失とスイッチング損失を計算するには、まずIGBTとダイオードの平均電流と実効電流を導き出す必要があります。
KBA236568の式8より、IGBTの平均電流は
KBA236568の式9より、IGBTの実効電流は
同様に、
KBA236568の式11より、ダイオードの平均電流は
KBA236568の式12より、ダイオードの実効電流は
図1 IGBTの出力特性
図2 IGBTのスイッチング損失
125℃、Rg,on = Rg,off = 0.82 ΩにおけるIGBT FF1200R12IE5P(図1、図2)。
表2 IGBTのパラメータ
パラメータ | 値 |
VCEO |
0.78 V |
RT | 1.09 mΩ |
Eon |
31 mJ |
Eoff | 35.6 mJ |
オン抵抗RTと閾値電圧VCE0は、図1に示すようにIGBTの出力特性から実効電流値を中心に決定されます。
ターンオン損失(EOn)とターンオフ損失(EOff)は、図2に示すようにIGBTスイッチング損失エネルギー曲線から平均電流で推測されます。
同様に、
RDとVD0は、それぞれ図3と図4に示すように、ダイオードの実効電流とダイオード平均電流での回復エネルギー(Erec)を中心に決定されます。
図3 ダイオードの出力特性
図4 ダイオードの逆回復エネルギー
125℃、Rg=0.82 Ωにおけるダイオード(図3、図4)。
表3 ダイオードのパラメータ
パラメータ | 値 |
RD | 1.17 mΩ |
VD0 | 0.70 V |
Erec | 16.2 mJ |
KBA236568の式7より、IGBTの伝導損失は
KBA236568の式16より、IGBTのスイッチング損失は
同様に、ダイオードの場合:
KBA236568の式10より、ダイオードの伝導損失は
KBA236568の式17より、ダイオードの逆回復損失は
表4 SPWM VSIの1スイッチあたりの損失計算値
IGBT | ダイオード | ||
I_igbt,avg | 228.20 A |
I_diode,avg |
74.93 A |
I_igbt,rms |
434.95 A |
I_diode,rms | 229.67 A |
IGBT 伝導損失 |
392.01 W |
ダイオード 伝導損失 |
114.17 W |
IGBT スイッチング損失 | 104.90 W | ダイオード スイッチング損失 |
25.52 W |
IGBT 全損失 | 496.90 W | ダイオード 全損失 |
139.68 W |
IGBTのターンオン、ターンオフ損失、伝導損失、アンチパラレルダイオード逆回復エネルギー、伝導損失は、表4に示すように計算することができます。それ以外にも、IGBTのスナバ回路損失、ゲートドライバ損失などがあります。
導通損失はコンバータの動作周波数に依存しません。しかし、スイッチング損失は、周波数に線形依存します。
表5 スイッチング損失と周波数の関係
スイッチング周波数 | 1350 Hz |
1950 Hz |
2550 Hz |
IGBT スイッチング損失 |
105 W |
151 W |
198 W |
ダイオード スイッチング損失 | 26 W |
37 W |
48 W |
大電力のアプリケーションでは、低~中程度のスイッチング周波数を使用します。大電力のアプリケーションでは、大幅にエネルギーを節約することができます。また、di/dt、dV/dtが小さいため、IGBTの直列・並列接続が容易であり、電力容量の増大が期待できます。di/dt、dV/dtが小さいと、誘導回路の設計もシンプルになります。THDは高くなりますが、大容量のフィルターを使用することで軽減できます。
単相モジュール1台の全損失は
三相インバータの全損失は
接合部温度の上昇は
注:正確な損失は、システムパラメーターの変動により常に変化します。
Labels Labels: IGBT Japanese - Community Translated
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Kazuki san,
Sorry for the confusion for multiple comments.
I Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Thanks,
IFX_Publisher1