Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Thanks
Jenna
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Silicon ID and Cypress ID in Select Debug Target Window of PSoC® Creator™ - KBA218854
Thanks.
==============================
タイトル: PSoC®Creator™のSelect Debug Target ウィンドウのシリコンIDとサイプレスID -KBA218854
バージョン:**
質問:
PSoC Creatorを使用時、Select Debug Targetウィンドウに表示されるシリコンIDとサイプレスIDの意味は何ですか?
回答:
選択ウィンドウに表示されるシリコンIDは、ARM®で定義されているCM0DAP(r0p0)またはCM0PDAP(r0p0)のシリコンIDコードです。ARM Cortex®-M0コアの場合、シリコンIDは0x0BB11447です。ARM Cortex-M0+コアの場合、シリコンIDは0xBC11447です。これらの2つのMCUコアは、FM0、FM0+、MBR3、PSoC 4000、PSoC4000sシリーズなどのサイプレス製品で広く使用されています。ただし、サイプレスでは、このシリコンIDをDAP JTAG IDまたはデバイスIDと呼ぶことを好みました。
選択ウィンドウに表示されるサイプレスIDは、各サイプレスMPNのサイプレスシリコンIDおよびシリコンリビジョンと組み合わされます。サイプレスシリコンIDは、IDEおよびPSoC Programmerが各デバイスを識別するために使用します。たとえば、CY8C4245AXI-483のサイプレスシリコンIDは0x04C8(サイプレスIDの最初の2バイト)ですが、シリコンリビジョンは0x21(サイプレスIDの3番目のバイト)です。
質問:それが正しいシリコンIDとサイプレスIDであるかどうかを確認し、量産プロセスで確認するにはどうすればよいですか?
回答:シリコンID:内部にCortex-M0コアを搭載したサイプレスデバイスの場合、シリコンID(DAP JTAG ID)は0x0BB11447です。内部にCortex-M0 +コアを搭載したサイプレスデバイスの場合、シリコンID(DAP JTAG ID)は0x0BC11447です。
サイプレスID:PSoCProgrammerインストールで、devicesフォルダにあるメモ帳(Notepad)で関連ファミリの.datファイルを開きます。MPNと対応するサイプレスIDはそこにあります。
DAP JTAG IDを取得するには、コマンドラインインターフェースまたはコンポーネントオブジェクトモデルインターフェースで“DAP_GetJtagID”コマンドを使用できます。
サイプレスIDを取得するには、コマンドラインインターフェースまたはコンポーネントオブジェクトモデルインターフェースで“PSoC4_GetSiliconID”コマンドを使用できます。CY8C4248AXI-483を例にとると、次のような2つのIDが取得されます。
詳細については、以下のリファレンスを参照するか、サイプレスのセールスおよびテクニカルサポートにお問い合わせください。
リファレンス:
Silicon ID of Cortex M0 and Cortex M0+
CY8C4000 Programming Specifications
CY8C41XX, CY8C42XX Programming Specifications
PSoC 4000S, PSoC 4100S, PSoC 4100M, PSoC 4200M, PSoC 4200D Programming Specifications
PSoC Programmer 3.25 CLI Guide
PSoC Programmer 3.25 COM Guide
==============================
27-Nov-2020