Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,

I would like to translate KBA229895 into Japanese.

Thanks,

Kenshow


Original KBA:

Read Sector Protection Status from ID-CFI ASO in GL-S and GL-T Flash Families – KBA229895

Translated by Kenshow

==============================

タイトル: GL-SおよびGL-TフラッシュファミリーのID-CFI ASOからセクター保護ステータスを読み取る – KBA229895

バージョン:**

質問:

GL-SID-CFI ASOから読み取ったセクター保護ステータスは、PPBおよびDYBによって示されるステータスと一致しません。ID-CFI ASOからセクター保護ステータスを正しく読み取るにはどうすればよろしいでしょうか?

回答:

GL-SおよびGL-Tフラッシュファミリーのセクター保護状態は、永続保護ビット(PPB)と動的保護ビット(DYB)の組み合わせによって決まります。関連するPPBまたはDYB0に設定されているか、両方が0に設定されている場合、セクターは保護されます。関連するPPBDYBの両方が1に設定されている場合、セクターは保護されません。

関連するPPBDYBの組み合わせをチェックする以外に、GL-SおよびGL-Tフラッシュファミリーは、セクター保護ステータスをチェックする簡単な方法も提供します。ID-CFIの場所02hは、ID-CFI enterコマンドで使用されるセクターアドレス(SA)によって選択されたセクターのセクター保護ステータスを示します。ID-CFIロケーション02hのデータが1の場合、セクターが保護されていることを示しています。データが0の場合、セクターは保護されていません。

ID-CFIからセクター保護ステータスを正しく読み取るには、次の要件を満たす必要があります。

  1. ID-CFIロケーション02hを読み取るためのアクセス時間は常にtACCです。
  2. ID-CFIロケーション02hの読み取りでは、CE#が読み取り前にHighになり、読み取りを開始するためにLowに戻る必要があります(非同期読み取りアクセス)。
  3. ID-CFIロケーション02hと他のID-CFIロケーションの間で読み取られるページモードはサポートされていません。
  4. 1つ以上のセクターの保護ステータスを読み取るには、ID-CFI ASOを終了し、チェックするセクターの新しいSAを使用して再びID-CFI ASOに入る必要があります。

==============================

11-May-2020

  Kenshow

0 Likes
0 Replies