Community Translation - Moisture Sensitivity Level (MSL) Rating, Lead Frame Material, Package Weight, and Material Declaration Data Sheet (MDDS) of Cypress Flash NOR and NAND Devices - KBA218780

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
2 Replies

Hi Jenna-san,

Thank you for your confirmation

I have translated KBA218780 to Japanese.

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

【タイトル】

Cypress Flash MemoryMSL(耐湿性レベル)、リードフレーム材量、パッケージ重量、及び MDDS(材料宣言データシート) - KBA218780

【質問】

Cypress Flash MemoryMSL(耐湿性レベル)、リードフレーム材量、パッケージ重量、及び MDDS(材料宣言データシート)

知るための手段を教えてください。

【内容】

“Cypress Packages and Packing Handbook” を参照してください。

Cypress Packages and Packing Handbook.

MSL、リードフレーム材量、パッケージ重量、MDDS、及び その他のパラメータは “Cypress Packages and Packing Handbook” に記載されています。

下記の手順に沿って、必要なハンドブックとパラメータを見つけることができます。

1. Cypress Flash Memoryのデータシートの注文製品番号のセクションからパッケージコードを確認します。

   例えば、Parallel NOR Flash Memoryの製品名S29GL256S10FHI010のパッケージコードは “LAA064” です。

2. Cypress Webサイト(www.cypress.com) の検索フィールドに移動し、packing and packaging handbook” と入力します。

3. “Packing and Packaging Handbook” をクリックします。

4. 次に、"Chapter 2: Package Materials.pdf” をクリックします。

5. PDF文書が開いたら、”LAA064” を検索(Ctrl+F) します。LAA064のパッケージ材料を示すMDDS(材料宣言シート) が表示されます。

              1. MSL(耐湿性レベル) MDDS(材料宣言データシート) のヘッダーの中央付近のページ上部に記載されています。

                  パッケージ重量はMDDS(材料宣言データシート) のヘッダーの右側に記載されています。

              2. リードフレーム材料はMDDS(材料宣言データシート) のパッケージ物質分析表(TSOP、及び SOICパケージのみ適用) の下に記載されています。

              3. 耐湿性レベル(MSL) は鉛フリー(低ハロゲン) と非鉛フリーの両方のパッケージに適用されます。

“MDDS” Package Material Declaration Datasheetの頭文字を取った古い用語です。現在は “IPC1752材料宣言と言われています。

ハンドブックへの直接リンクは下記です。

http://www.cypress.com/documentation/packing-and-packaging/packing-and-packaging-handbook

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Thanks and regards,

0 Likes