Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Key Features of the Cypress® USB-Serial Bridge Controller - KBA85909

keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored

Hi

I want to translate KBA85909, please confirm to my work.

Regards,

Nino

0 Likes
2 Replies
AikoO_51
Moderator
Moderator
Moderator
100 sign-ins First question asked 50 solutions authored

Hi Nino-san,

I confirmed the KBA.

Please work to do.

Thanks.

Aiko

Aiko Ohtaka
Infineon Technologies
0 Likes

タイトル:サイプレス® USB-シリアルブリッジコントローラーの主な機能

バージョン 6

userc_45255 2013/07/16 1:04 に作成。ChaitanyaV_612019/08/12 23:43 に変更。

Version: *D

質問:

サイプレス® USB-シリアルブリッジコントローラーの主な特徴は何ですか?

回答:

サイプレスUSB-シリアルブリッジコントローラーは、UARTI2CまたはSPIインターフェースでそれぞれ個別に構成可能な2つのシリアルチャネルを持った業界初唯一の構成可能なUSBブリッジソリューションです。USB-シリアルブリッジコントローラーはCapSense®キャパシティブタッチセンシング技術(8タッチセンシングボタンまでサポート)、およびUSB-IFバッテリー充電仕様ver1.2USBポートの電源を検出するため)を実装しています。サイプレスUSB-シリアルブリッジコントローラーは下記の業界をリードする機能を提供します。

2重シリアルチャネル構成

CY7C6521xファミリは2つまで構成可能なシリアル通信ブロック(SCBs)が特徴です。

UART

  • 3Mbpsまでの全二重データレート。
  • 7または8データビットおよび1または2ストップビットのサポート。
  • パリティは奇数、偶数、マーク、スペースまたはパリティなしとして構成可能。
  • 256バイトのTxおよびRxバッファ。

I2C

  • マスター/スレーブモード、クロック周波数400kHzまで。
  • マルチマスター構成をサポート。
  • 256バイトのTxおよびRxバッファ。

SPI

  • マスター/スレーブモード、クロック周波数3MHzまで
  • Motorola SPITI SSP、およびNational Semiconductor Microwire(半2SPI)をサポート。
  • 4ビットから16ビット長までの処理サイズ幅をサポート。
  • 256バイトのTxおよびRxバッファ。

USBインターフェース

USBインターフェースはフル-スピードUSB 2.0仕様(12Mbpsまでのデータレート)準拠。コミュニケーションドライバークラス(CDC)、パーソナルヘルスケアデバイスクラス(PHDC)、およびUSBベンダークラスをサポート。

バッテリー充電検知

USBシリアルブリッジコントローラはUSB-IFバッテリ充電仕様 Rev 1.2に準拠したバッテリ充電検知(BCD)をサポートします。これは組み込みアプリケーションで、より速いバッテリ充電を促進します。下記のモードがサポートされています:

  • USB標準ダウンストリームポート: 100/500 mA
  • USB充電ダウンストリームポート: 1500 mA
  • USB専用充電ポート: 1500 mA

業界最高の静電容量式タッチセンシング

USB-シリアルブリッジコントローラは静電容量タッチセンシングボタンをサポートするサイプレスCapSense技術を実装しています。CapSenseは高性能タッチセンシングのためのSmartSenseTM自動-チューニングおよび防水の特徴があります。CY7C65215およびCY7C65211はすべてのGPIOCapSenseタッチセンシングをサポートします。CY7C652158つまでのタッチセンシングボタンを、CY7C652115つまでのタッチセンシングボタンをサポートする事が可能です。CapSenseCY7C65213ではサポートされません。

低電力ソリューション

USB-シリアルブリッジコントローラはブリッジコントローラの中で業界最小のスタンバイ消費電流(5uA)で、バッテリー駆動ソリューションに適しています。アクティブ消費電流は15-mA範囲です。

複数のオペレーティングシステムのサポート

USB-シリアルソリューションは下記のオペレーティングシステムをサポートします:

  • Windows 8.1: 32- and 64-bit versions
  • Windows 8: 32- and 64-bit versions
  • Windows 7: 32- and 64-bit versions
  • Windows 10: 32- and 64-bit versions
  • Windows Vista: 32- and 64-bit versions
  • Windows XP: 32- and 64-bit versions
  • Windows CE: 4.2 and later versions
  • Windows 2000, Windows 98SE
  • Windows Server 2012, 2008, 2003
  • Mac OS-X: 10.6 and later versions
  • Linux: Kernel 2.6.35 and later versions
  • Android: Gingerbread and later
    versions

構成が柔軟で容易

サイプレスUSB-シリアルソリューションはVID/PID、製品記述子、製造元文字列記述子、パワーモード、GPIOUARTICSPI、バッテリ充電検知(BCD)、およびCapSense.のようなデバイスパラメータの設定を容易にする使い易い環境を提供します。

1USB-シリアルブリッジファミリーの3製品間での特徴差を説明しています:

1. USB-シリアルブリッジファミリーの3製品間での差

Features

CY7C65213

CY7C65211

CY7C65215

USB-UART

Single Channel (UART/I2C/SPI)

Dual Channels (UART/I2C/SPI)

Serial Channels

1

1

2

UART

Yes

Yes

Yes

I2C

No

Yes

Yes

SPI

No

Yes

Yes

USB-IF BC Revision 1.2

Yes

Yes

Yes

CapSense Buttons

None

5

8

GPIOs

8

10

17

JTAG Master

No

No

Yes

UART Pins

8

2/4/6

2/4/6

Industrial Temp

Yes

Yes

Yes

Package

32-QFN

28-SSOP

24-QFN

32-QFN

453 閲覧 カテゴリ: USB: Low-Full-High speed peripherals

タグ: uart, usb-serial, cable, spi, i2c, usb to uart controller (gen 1), usb-serial bridge controller, usb to uart controller (gen 2), usbuart, full speed, battery charger detection

0 Likes