Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Flash Memory Consumption of Various Features Available in CCG3PA Based Power Bank Project of CCGx Power SDK 3.2 - KBA224248

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA224248 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Please work to do.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Flash Memory Consumption of Various Features Available in CCG3PA Based Power Bank Project of CCGx Po...

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: CCGx Power SDK 3.2のCCG3PAベースのパワーバンクプロジェクトで利用可能なさまざまな機能のフラッシュメモリ消費 - KBA224248

バージョン:**

質問:

CCGxパワーソフトウェア開発キット(SDK)のCCG3PAベースのパワーバンクプロジェクトで利用可能なさまざまな機能のフラッシュメモリ消費量はどれくらいでしょうか?

回答:

CCGx Power SDKバージョン3.2CCG3PAベースのPower Bankプロジェクトでサポートされる機能のフラッシュメモリ消費量を表1に示します。

1. CCG3PA Power Bank SDKプロジェクト(Power SDK v3.2)でサポートされる機能のフラッシュサイズ

利用できる機能

フラッシュ(バイト)

Flash (%)

SRAM(バイト)

SRAM(%)

デフォルトのCCG3PAパワーバンクプロジェクトのフラッシュサイズ

68424

     98.9

6240

      76.2

Type-Aポート」の保存を無効にする

1960

3

888

      10.9

「バッテリー充電」の保存を無効にする

5760

8.8

40

       0.5

「保護(OCPOVPUVP)」の保存を無効にする

2638

4

16

       0.2

FW Update」の保存を無効にする

4304

6.6

248

3

Type-Aポート」、「バッテリー充電」、「保護(OCPOVPUVP)」、および「FWアップデート」の機能は、デフォルトのCCG3PAパワーバンクプロジェクトで有効になっております。

1にリストされている機能を無効にするには、表2にリストされている関連マクロを使用します。表2には、CCG3PA Power Bankプロジェクトにおけるこれらのマクロの場所もリストされています。

2. CCG3PA Power Bankプロジェクトの機能を無効にするためのマクロのリスト

特徴/機能

マクロ名

ファイル名

Type-Aポート

CCG_TYPE_A_PORT_ENABLE

stack_params.h

バッテリーの充電

BATTERY_CHARGING_ENABLE

保護(OCPOVPUVP

VBUS_OCP_ENABLEVBUS_OVP_ENABLEVBUS_UVP_ENABLE

       config.h

FWアップデート

UFP_ALT_MODE_SUPP

==============================

7-Sept-2020

Kenshow

0 Likes