- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I'd like to translate KBA97179 into Japanese.
Please confirm to my work.
moto
Original KBA: KBA97179
Cypress USB Type-C Controller Supported Solutions - KBA97179
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello, Tanaka-san
Confirm to work this KBA.
Thanks
Jenna
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Original KBA: KBA97179
Cypress USB Type-C Controller Supported Solutions - KBA97179
NOTE:
- Since I could not find CCG1 demo kit any more, I replaced it with CCG1 evaluation kit
- The description of CCG4 evaluation kit was modified to meet the current product
Translated by:MoTa_728816
==============================
タイトル:Cypress がサポートしている USB Type-C コントローラ ソリューション - KBA97179
ヴァージョン:*A
質問:
USB Type-C とは何ですか、そしてどのようなアプリケーションがあるのですか?
Cypress Type-C ソリューションを必要とするリファレンスデザインの一覧はどこにありますか?
回答:
USB Type-C 規格とは新しい USB-IF 標準でこれまでの USB コネクタやケーブルの抱えていた問題のいくつかを解決しているものです。
Type-C は 高さ 2.4-mm のプラグでスリムな工業デザインを実現しています、プラグは上下反転可能で向きは自動的に検出されます、一つのコネクタから USB 信号と PCIe または DisplayPort 信号を同時に通信可能です、100 W までのローコストな電源供給を容易に実装可能です。Cypress の Type-C ソリューションと電源供給 (Power delivery) についてはここをクリックしてください。
Type-C コントローラは間もなくホストシステム (ノートブックやタブレット等)、クライアントシステム (モニター、ハードディスク、フラッシュメモリ、マウス等) そして(その機能をホストシステムと通信する為に) ケーブルなどに組込まれるようになります。さらに、Type-C システムはノートブック、モニター、その他のアプリケーションとネゴシエーションを行い電源を供給する電源アダプタにも搭載されます。Type-C ソリューションはレガシーなデバイスと新しい Type-C ポート間のアダプタ/コンバータとしても使用されます。例えば、外部ディスプレイポートを持たないノートブックでも、CCG ベースのソリューションを使用すれば Type-C コネクタを DisplayPort コネクタに変換することが可能です。各種機器メーカーは Type-C がソリューションにもたらす機能や利便性に注目しています、そして Type-C への移行はかつての USB コネクタへの変化よりも急速に進むと予想されています。
CCG ソリューションの適用を加速するために、下記のような開発キットとリファレンスデザインが用意されています:
- CCG1 開発キット:CCG1 クライアント基板、CCG1 ホスト基板、CCG1 EMCA 基板、SuperSpeed USB Type-A - Type-B ケーブル、USB 2.0 Type-A - Type-B ケーブル を含む。
- CCG2 開発キット:2個の CCG2 (20-ball WLCSP と14-pin DFN)、2つの Type-C プラグ,、それぞれの CCG2 をプログラムするための SWD ヘッダを含む。
- CCG2 評価キット:CCG EVK ベース基板、CY4521 CCG2 ドータカード、24V DC 電源アダプタ、USB Type-C - Type-A アダプタ、USB 3.0 Type-A - Type-B ケーブル、USB 2.0 Type-A - Mini-B ケーブル を含む。
- CCG3 評価キット:CCG EVK ベース基板、CY4521 CCG3 ドータカード、24V DC 電源アダプタ、USB Type-C - Type-A アダプタ、USB 3.0 Type-C EMCA ケーブル、 USB 3.0 Type-A -Type-B ケーブル、USB 2.0 Type-A - Mini-B ケーブルを含む。
- CCG4 評価キット:DisplayPort マルチプレクサ マネジメントと USB Type-B コネクタを持つ CCG EVK ベース基板 (x2)、CY4521 CCG4 ドータカード、24V DC 電源アダプタ、USB Type-C - Type-A アダプタ (x2)、USB 3.0 Type-C EMCA ケーブル、USB 3.0 Type-A - Type-B ケーブル (x2)、USB 2.0 Type-A - Mini-B ケーブル、 2線ジャンパワイヤ (x2) を含む。
- CCG2:USB Type-C アプリケーションのコスト、サイズ、アップグレード性の要求を満たす Cypress USB Type-C コントローラの第二世代デバイス
- CCG3:USB Type-C アプリケーションのコスト、サイズ、アップグレード性の要求を満たす Cypress USB Type-C コントローラの第三世代デバイス
- CCG4:USB Type-C アプリケーションのコスト、サイズ、アップグレード性の要求を満たす Cypress USB Type-C コントローラの第四世代デバイス
- 以下のリファレンスデザインの詳細はここから
- Type-C Electronically Marked Cable Assembly (EMCA) Design
- Type-C to Legacy USB
- Type-C to Display Port
- Type-C to HDMI/VGA/DVI
- Type-C Monitor/Dock Design
- Type-C Charge Through Dongle
- Type-C Power Adapter Design
- Type-C Power Bank
- Type-C Car Charger
==============================
9-Jun-2020
moto