- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I would like to translate KBA229840 into Japanese.
Thanks,
Original KBA:
Calculation of Endurance Limit for FRAM Device – KBA229840
Translated by Kenshow
==============================
タイトル: FRAMデバイスの耐久限度の計算– KBA229840
バージョン:*A
質問:
F-RAMデバイスの耐久限度はどのように計算されますでしょうか?
回答:
この例では、 CY15E064Qパーツが耐久限度計算の対象と見なされます。デバイスデータシート(CY15E064Q)に記載されている耐久性は、別の方法で計算されます。デバイスのデータシートで指定されている耐久限度については、表1 を参照してください。
表1. 64バイトのループを繰り返すための耐久限度に達するまでの時間
SCK Freq (MHz) | 耐久 サイクル/秒 | 耐久 サイクル/年 | 制限に達するまでの年数 |
4 | 7,480 | 2.36 x 10 | 42.3 |
1 | 1,870 | 5.88 x 10 | 170.1 |
まず、FRAMの内部アーキテクチャを理解しましょう。問題のFRAMは64 Kビットの密度です。内部的には1K行です。各行には、64ビットのデータまたは8バイトのデータを格納できます。1バイトまたは8バイトすべてが読み取られるか書き込まれるかに関係なく、行全体が内部的にアクセスされます。行の各バイトは、耐久性の計算で1回だけカウントされます。デバイスのデータシートに記載されている耐久性の計算は、オペコード、開始アドレス、および連続する64バイトのデータストリームを含む64バイトの繰り返しループに対するものです。これにより、各バイトはループを通じて1回の耐久サイクルを経験します。
以下は、与えられたパラメータの計算です:
オペコード | アドレス | データ | 合計 | SCK Freq |
1バイト | 2バイト | 64バイト | 67バイト | 1 MHz |
クロック周波数/総ビット数=耐久サイクル/秒
1 M /(67 * 8)= 1867耐久サイクル/秒、1870サイクル/秒に近似します
WRENオペコードはWELビットを設定します。これはステータスレジスタの一部であり、メインメモリの一部ではありません。したがって、計算では考慮されません。
==============================
11-May-2020
SCK Freq (MHz) | 耐久 サイクル/秒 | 耐久 サイクル/年 | 制限に達するまでの年数 |
4 | 7,480 | 2.36 x 10 | 42.3 |
1 | 1,870 | 5.88 x 10 | 170.1 |