TC38 微控器中的查詢

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

問候!!
我們計劃在我們的專案中使用英飛凌 MCU,並希望獲得該零件的以下數據 - TC387QP160F300SADKXUMA1
1) 原理圖與佈局指南
2) 參考設計
3) 我們可以將MULTICH_CONNECT_PCB ADC 和類比參考單獨設定為 5V,VDD=1.25V,其他電源軌設定為 3.3V 嗎?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/td-p/674694

5 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Ram_Saktidar

 

對於 1)和 2):您可以參考 BGA-292 封裝的 PCB 設計指

對於 3):是的,您可以採用此POWER_DRILL2GO供電方案,有關詳細信息,請參閱用戶手冊中的表 283 供電模式和拓撲選擇,此處 e.) 點描述了此供電模式。

 

最好的問候,

見面

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/m-p/678754

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨見面
我無法存取上述6EDL_SPI_LINK取得指南
請將使用者手冊和指南文件分享至 ram.saktidar@vvdntech.in

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/m-p/678765

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Ram_Saktidar您好,請按照此6EDL_SPI_LINK中提到的步驟進行訪問。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/m-p/678768

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Meet_T
我無法喜歡 3.3V 快速 GPIO 的 VOH 和 VOL 值,請支援相同的值

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/m-p/693407

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Ram_Saktidar

請參考這個帖子

最好的問候,

埃里克

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/m-p/702733

0