Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはチーム、

トラクションアプリケーション用のモータ制御アルゴリズムの開発を計画しており、インフィニオンでのワークパッケージの可用性をお客様から理解したいと考えています。

私たちの期待は、評価ボード、BSPの可用性をあなたの側から知ることです

MATLAB とのモデルベースの設計アプローチに注意し、MCUのH/WおよびS/Wパッケージと MATLAB との互換性も理解したいと考えています。 

できるだけ早くあなたのフィードバックに感謝します

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @paramasivam 次の評価キット CAN チェックしてください。

AURIX™ TC3xxモーター制御アプリケーションキット は、センサーベースおよびセンサーレスベースのフィールド指向制御(FOC)と KIT_A2G_TC387_MOTORCTRに必要なすべてのアセンブリ回路を備えた3相モーター制御電源ボードで構成されています

新しい HybridKITドライブ は、B6ブリッジxEVメインインバータアプリケーション向けの使いやすい評価キットです。 インフィニオンの最新のパワーモジュールを搭載し、新たな市場ベンチマークである HybridPACK™ ドライブ FS820R08A6P2Bを打ち立てます。

評価キットHybridKIT Driveは、インフィニオンの最新IGBT世代EDT2と最新のモジュールパッケージ技術を組み合わせたDriveの優れた性能 HybridPACK™ 実証することを目的としています。 実験室環境での使用のために設計されたHybridKIT Drive CAN 、最大500VのDC電圧に対して最大150kWのアクティブおよびパッシブ負荷を駆動します。 HybridKITドライブは、流体冷却と最大99%の高効率値に対応しています。 軽負荷の状態でも到達 CAN 。

HYBRID KIT DRIVE

どちらの評価キットも CAN AURIX™ TC3x周辺機器の使用方法を学ぶのに役立ちます。 どちらの場合も、ソフトウェア開発キットは手書きです。

MathWorks Embedded Coder CAN AURIX™ TriCore™の制御コードを生成するために使用できます。また、 dSPACEターゲットリンク 製品の機能を確認する CAN 。

AURIX TC4xについては、MathWorksが エンベデッドコーダーサポートパッケージを提供しています。

よろしくお願いいたします

ゲクマール

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @paramasivam 次の評価キット CAN チェックしてください。

AURIX™ TC3xxモーター制御アプリケーションキット は、センサーベースおよびセンサーレスベースのフィールド指向制御(FOC)と KIT_A2G_TC387_MOTORCTRに必要なすべてのアセンブリ回路を備えた3相モーター制御電源ボードで構成されています

新しい HybridKITドライブ は、B6ブリッジxEVメインインバータアプリケーション向けの使いやすい評価キットです。 インフィニオンの最新のパワーモジュールを搭載し、新たな市場ベンチマークである HybridPACK™ ドライブ FS820R08A6P2Bを打ち立てます。

評価キットHybridKIT Driveは、インフィニオンの最新IGBT世代EDT2と最新のモジュールパッケージ技術を組み合わせたDriveの優れた性能 HybridPACK™ 実証することを目的としています。 実験室環境での使用のために設計されたHybridKIT Drive CAN 、最大500VのDC電圧に対して最大150kWのアクティブおよびパッシブ負荷を駆動します。 HybridKITドライブは、流体冷却と最大99%の高効率値に対応しています。 軽負荷の状態でも到達 CAN 。

HYBRID KIT DRIVE

どちらの評価キットも CAN AURIX™ TC3x周辺機器の使用方法を学ぶのに役立ちます。 どちらの場合も、ソフトウェア開発キットは手書きです。

MathWorks Embedded Coder CAN AURIX™ TriCore™の制御コードを生成するために使用できます。また、 dSPACEターゲットリンク 製品の機能を確認する CAN 。

AURIX TC4xについては、MathWorksが エンベデッドコーダーサポートパッケージを提供しています。

よろしくお願いいたします

ゲクマール

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはゲクマール、

                CAN 、チームの呼び出しがあります。 数学作業サポートと埋め込みコードサポートについてもっと理解したいと思います。 会議を行っても大丈夫かどうか私に知らせてください、それから私は会議の招待状を送ります。

ありがとうございました

よろしく

パラマシバム

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @paramasivam

インフィニオンの代理店または販売代理店にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします

ゲクマール

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはゲクマー、

これをサポートする代表者を教えてください。

ありがとうございました

よろしく

パラマシバム

0 件の賞賛