链接器更新后 CPU 负载增加
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
我正在 TC387 微控制器上实现内存映射。

关于内存映射,在 Linker 脚本中定义了新区域,并将数据映射到这些区域。

从功能上看,在有内存映射和没有内存映射的情况下,内核特定内存区域中的所有代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。

核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/CPU-Load-Increases-with-linker-update/td-p/692344

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@uppadavnm

请告诉我是否正确,你修改了链接器文件并添加了新的区域,然后你注意到核心 1 增加了约 6%,请告诉我你是如何测量的,而其他核心似乎工作正常,如果你能提供更多信息,将对我有所帮助。

问候!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/CPU-Load-Increases-with-linker-update/m-p/692506

0 点赞