適用於 TC222 的 CPU 時脈速度組態

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

我正在使用 AURIX Tricore TC222-TRB 開發板,並且需要將 CPU 速度設置為盡可能高的配置。 該板的時鐘速度為 133 MHz,但是當我從 AURIX 項目中默認添加的板初始化代碼中檢查默認時鐘速度時,如下所示:

g_AppCpu0.info.pllFreq = IfxScuCcu_getPllFrequency();
g_AppCpu0.info.cpuFreq = IfxScuCcu_getCpuFrequency(IfxCpu_getCoreIndex());
g_AppCpu0.info.sysFreq = IfxScuCcu_getSpbFrequency();
g_AppCpu0.info.stmFreq = IfxStm_getFrequency(&MODULE_STM0);

我看到 PLL 和 CPU 頻率是 200 兆赫,系統(SPB)和 STM 頻率是 100 兆赫。
1)這些頻率對於 CPU 性能有什麼意義?
2)這些結果是否意味著 CPU 頻率已經以某種方式超過了 133MHz 的系統規格到 200MHz?

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @ritvikrai 
1)這些頻率對於 CPU 性能有什麼意義?
--一般來說,更多的頻率意味著更高的性能。
2)這些結果是否意味著 CPU 頻率已經以某種方式超過了 133MHz 的系統規格到 200MHz?
--CPU 時鐘似乎超過了最大時鐘頻率,在實際應用中,它會使系統不穩定。
下表顯示了時鐘規格。

2023-08-29_14h23_06.png
BR,
傑里米

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @ritvikrai 
1)這些頻率對於 CPU 性能有什麼意義?
--一般來說,更多的頻率意味著更高的性能。
2)這些結果是否意味著 CPU 頻率已經以某種方式超過了 133MHz 的系統規格到 200MHz?
--CPU 時鐘似乎超過了最大時鐘頻率,在實際應用中,它會使系統不穩定。
下表顯示了時鐘規格。

2023-08-29_14h23_06.png
BR,
傑里米

0