你好 Team,

我们正计划开发用于牵引应用的电机控制算法,&希望从您那里了解英飞凌工作包的可用性

我们的期望是从您那里了解评估板和 BSP 可用性

请注意,我们将采用基于模型的设计方法, MATLAB 并希望了解您的MCU硬件和软件封装与 MATLAB 的兼容性 

感谢您尽快提供反馈

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好 @paramasivam CAN 检查以下评估套件:

AURIX™ TC3xx电机控制应用套件 包括一个三相电机控制电源板,配备了基于传感器和无传感器的磁场定向控制(FOC)以及 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR所需的所有组装电路。

全新 HybridKit Driv e 是一款易于使用的评估套件,适用于 b6 桥 xEV 主逆变器应用。它配备了最新的英飞凌功率模块,树立了新的市场基准:HybridPACK™ Drive FS820R08A6P2B。

HybridKIT Drive评估套件旨在展示英飞凌最新一代IGBT2与最新模块封装技术 HybridPACK™ Drive的卓越性能。 HybridKIT Drive 专为在实验室环境中使用而设计,可在高达 500V 的直流电压下驱动高达 150 kW 的有源和无源负载 CAN 。 HybridKit Drive 专为流体冷却和高达 99% 的高效率值做好了准备。 即使在轻负载条件下,它们 CAN 达到。

HYBRID KIT DRIVE

这两款评估套件 CAN 帮助您学习如何使用 AURIX™ TC3x外设。 在这两种情况下,软件开发套件都是手写的。

MathWorks Embedded Coder CAN 用于生成 AURIX™ TriCore™ 的控制代码。 此外,您 CAN 检查 dSPACE TargetLink 产品功能。

对于 AURIX TC4x,MathWorks 提供了嵌入式编码器支持包。

最好的问候

Gecmar

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Gecmar,

                CAN 我们有团队的电话。 我们想更多地了解数学作业支持和嵌入式代码支持。 如果您愿意开会,请告诉我,然后我会发送会议邀请。

谢谢

问候

Paramasivam

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @paramasivam

请联系您的英飞凌代表或分销商进行咨询。

最好的问候

Gecmar

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Gecmer,

能否告诉我们谁是支持这方面的代表。

谢谢

问候

Paramasivam

0 点赞