1)是的,需要搭建一个芯片可以工作的最小系统。看这个原理图还需要烧录口BT_UART_TXD与BT_UART_RXD。
硬件设计请参考:PCB Design Data:https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cyw920719b2q40evb-01/#!documents
2)抱歉没有推荐的烧录厂商,可以寻找第三方的,QFN40属于很常见的类型。
cypress有没有成品出售?
1)自己制作烧录工具也要搭建一个下图的电路吗?还是有其它的烧录电路?
2)有没有推荐的烧录厂商?
1)是的,需要搭建一个芯片可以工作的最小系统。看这个原理图还需要烧录口BT_UART_TXD与BT_UART_RXD。
硬件设计请参考:PCB Design Data:https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cyw920719b2q40evb-01/#!documents
2)抱歉没有推荐的烧录厂商,可以寻找第三方的,QFN40属于很常见的类型。
cyw2079b2是否可以使用有源晶振提供24MHz时钟信号?
请问为什么要用有源晶振,因为从成本的考虑角度更加建议用无源
socket引线长度很长,接线电容很大,无源晶振负载电容只有8pF,不易起荡。后解决了晶振问题。
socket已可以工作了。
谢谢!
再问个问题:除了modustoolbox,还有其它方法可以写入固件吗?如果批量写入modustoolbox实在太慢了。
您好,请使用附件中我们的量产工具,最多支持8路串口。选择CYBT-413061-02烧录这个芯片。烧录之前需要先硬件手动recover,再reset,1秒后再松开reset,让芯片工作在bootloader区域中。
具体使用方法可参考链接:
Modustoolbox或WICED_MOD_Programmer能否通过编程控制烧录过程?这样可以降低一些工作强度
Modustoolbox安装后,包含fw-loader和modus-shell,这两个程序是否也能完成烧录工作?
可以的,modus-shell可以使用指令行完成烧录的工作,具体指令是make qprogram
操作视频请参考:
指令集请参考: