Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

如图 1 所示。

一:对 TLF4477-3A 的流电监引脚腳 CSO. 注意中設置了不同的电电设中阻 RCSO 和电适适适当中结果果影。

请问这个响响包含哪哪些内容容?

是会影响過壓区域(3.05V-3.25V) 過熱域(2.7V-3V)電流限制和輸出短路至接地區(2.45V-2.7V)以及 線性電流感測波段(2.45V 以下)等的电位区流和电电关值?

二还:按有照公式shuika_sa_1-1692863889375.png,ICSO 和 IQ 存性线关系。

即规规格书中示的例。解最大电压为 V=0.17 一 /200*3000=2.55V。

2.55 伏特的>临值。电电源芯 TLF4477 应正处处工状,但是是面面面面询处其他方法和对地输入入路的情,即即即解切切短。

 

三:能使用自定義 RCSO = 1.74 千歐 CCSO=2.2UF 情况下的輸出 CSO 輸出的級別和功能文本。

或者者其果果即同电电电容容值电和流电的对应应?

 

 

shuika_sa_0-1692863267042.png

一图

 

2 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

抱歉,可我对对的描述述述述清很么么么么。参考问题中图的片。是基基基基 =2.2 微 F, 紅色則 =3 千歐。VCSO = 2.45 伏, 的典型值的电电为 163 毫安.CCSO =2.2UF, 紅色調 =1.74 千 Ω 這情大電力流 293.1 毫安。VCSO =2.45 V 对应的电子流值多少呢?中图输电我和 VCSO 的曲率是多又少少?

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

2.45 V 对应的电值流 281mA

为良良

問候,

祥瑞

0