Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的先生們,

 

為什麼我的電路設計 COUT 小於 SPEC,但我仍然有湧入電流,導致 OCP 和 UVP?

根據量測結果,測試案例 1 的電壓位準會降至 4.08V(SS1 開啟),這可能會觸發 PMIC 的欠壓閾值(4.5V)。 移除 C3793 (1uF) 後,電壓降會變小至 4.8V。

 

Jimmy_Chen_2-1691638291526.png

 

Jimmy_Chen_0-1691638096995.png

Jimmy_Chen_5-1691638336966.png

Jimmy_Chen_6-1691638351100.pngJimmy_Chen_8-1691638378087.png

 

 

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35584QVVS2-Inrush-current-cause-OCP-and-UVP/td-p/466630

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

您能分享一下PMIC TLF35584的完整原理圖CAN ?其次,您是否將 CAN Tx 與此 PMIC 集成。如果是,請向我發送完整的零件號和原理圖。

 

最好的問候,

阿爾巴布

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

您能分享一下PMIC TLF35584的完整原理圖CAN ?其次,您是否將 CAN Tx 與此 PMIC 集成。如果是,請向我發送完整的零件號和原理圖。

 

最好的問候,

阿爾巴布

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的阿里亞爾,

CAN 的 VCC 由 PMIC 的 SS 信號控制。如果出現安全狀態問題,PMIC 會透過 SS 訊號停用 VCC。

CAN 收發器 MPN:TJA1059TK

 

Jimmy_Chen_0-1691657005176.png

 

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨阿里亞爾,

 

感謝您的支持。 我將調查與 EVB 板的區別。

0