Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

TLE9255W 資料表中的表 1 指出,INH 抑制輸出"是開"放式排水輸出引腳。
然而,第 10.2.3 節中的「INH 輸出」中的表 11 提供了啟用 INH 輸出時最小電壓的規格。 這指定為低於 Vbat 的 0.8V。 這表明 INH 輸出引腳具有高速驅動到 Vbat 的能力,並不是一種典型的開放排水 NMOS 輸出,只能降低速度。

有人可以確認 TLE9255W INH 引腳的驅動器功能或配置嗎? 我假設引腳是推拉配置,也可能是只能拉高的 PMOS 開放式排水。

圖 53 中的應用範例示意圖沒有向上或下拉電阻顯示在 LDO 啟用線的 INH 輸出上。 然而,圖 47 中的動態特性測試電路顯示了一個 Rinh 下拉電阻,該電阻在表 19 中列為 100kOhm,用於 INH 喚醒三角時間 twu_inh 的計時規格。

我想確保我可以正確地將功率控制邏輯接合到引腳。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLE9255W-INH-pin-driver-type/td-p/637726

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨杜安妮庫克,

這是 Infineon IP,無法詳細提供給客戶。

但是根據數據表,它可以輸"出"高"低"。

所以我認為"開放排水的最可能的結構"應該是這樣的:

Xiangrui_0-1699515917456.png

然後,"可以輸出高"(接近 Vbat)或"低"。

最好的問候,

祥瑞

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨杜安妮庫克,

這是 Infineon IP,無法詳細提供給客戶。

但是根據數據表,它可以輸"出"高"低"。

所以我認為"開放排水的最可能的結構"應該是這樣的:

Xiangrui_0-1699515917456.png

然後,"可以輸出高"(接近 Vbat)或"低"。

最好的問候,

祥瑞

0