Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好先生/媽媽,


我正在使用 IRS27952 設計 350W SMPS。當我在 2-3 秒內逐漸施加輸入電壓 (230VAC) 時,一切正常。然而,當我直接從市電施加 0 至 230V 電壓時,IC 會進入電流故障模式,並且 SMPS 不會提供輸出,直到 IC 電源電壓 VCC 降至零。
我研究過軟啟動電容器的值,但沒有成功。

1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

對不起,延遲響應。

IC 僅通過軟啟動電容器支持。 其他外部控制 CAN 用於控制浪湧電流。

有關湧入電路,請參閱應用說明「圖 3」。

GA_0-1692275717773.png

 

 

問候,

GA

0