變頻器操作 48 伏特直流-> 230 瓦與三瓦倍迪和 TP_PFC

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

我們正在評估 3K3W 雙向 DC-DC 轉換器 (EVAL_3K3W_BIDI_PSFB) 與 3K3W 圖騰柱 PFC (EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC) 的結合。

到目前為止,PFC + 直流對直流降壓的組合對於從 230VAC 轉換為 48VDC 非常令人滿意。

我們還想評估另一個"方向":直流對直流升壓,我們使用 BIDI_PSFB 從 48 直流升級到 400VDC,並使用 TP_PFC_SIC 板從此高壓直流鏈路(400VDC)反轉到 230VAC。

這種組合是更難得到正確的。 我們找到了一種方法來預先充電 400V 的高壓直流鏈路,然後將 TP_PFC 切換到逆變器模式。 但是,當打開 230VAC 線路電壓時,我們看到一個(電感?)高壓 DC 鏈路上的回扣,使其達到 433V 左右,這反過來(我們假設)可以在 DC-DC 轉換器上實現過壓保護。 這將關閉完整的鏈條。

 

我們的問題是:我們 CAN 成功地將 DC-DC 升壓轉換器與 Totempole PFC 逆變器結合起來,實現從 48VDC 升壓到 230VAC?

目的是結合使我們能夠在相同的硬件設置中同時具有充電器/逆變器操作能力。

預先感謝您的幫助。

3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

EVAL_3K3W_BIDI_PSFB 和 EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC 的這種組合已經過測試。

GA_0-1693462935584.png

 

關於回扣電壓,電壓可能會升至 410V,仍然 433V 應該工作。

請參閱我們的 文章

您CAN 在 我們的案例管理 系統中創建案例以獲得進一步幫助嗎?

 

問候,

GA

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

非常感謝您的快速回复。

我們正在做到這一點,但我們也看到了 AN 中的註釋如下:"由於 DC-DC 板設計為獨立,因此已實施控制迴路的變化,以便以 SiC 無橋圖騰柱作為負載進行操作。"

這些究竟是什麼變化?

我們想知道 DC-DC 因為它進入過壓保護而關閉。 可能是這種情況嗎?

我們將創建一個案例以獲得進一步的幫助。

 

親切的問候

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@pcallemeyn

給您帶來的不便抱歉,

控制循環中的變更無法在公開論壇中共享。

 

問候,

GA

0