Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電機控制芯片 論壇討論

Translation_Bot
電機控制芯片
您好,我在進行TLE9183高端短路檢測自我檢測時遇到問題:引腳ERR_N為高電平! 我的步驟如下: 1.從正常工作模式進入自我檢測模式。 2、寫入0x40註冊Sel_st_1(addr.:0x35),然後 將 IH1_N、IH2_N 和 IH3_N 引腳設定為低電位。 3.讀出暫存器 讀出暫存器... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
嗨,大家好, 當在 PFC 關閉的情況下測試我的定制板時,它似乎仍然對總線電壓有影響。 我沒有使用煞車電阻,過電壓等級定義為390V。 我注意到原因是 PFC,因為如果我改變 PFC 的電壓斜坡,測試案例中的總線電壓就會改變。 電壓斜坡較低時,總線電壓不會增加太多(與下圖相比)。 此外,根據 PFC... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
您好,我們正在嘗試調整 IMC101 以實現 PMSM 的WM_MOTOR_CONTROL_01控制。我們相信當前的反饋正常。 但是,當我們嘗試使用 Flux PLL 用於旋轉角度反饋的封閉迴路電流控制(這意味著速度控制迴路被禁用)時,我們會看到基本電流的上面看到低頻電流波浪。 減少電流控制器 BW... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
您好,我正在使用 IMC102T、IM564 測試我的POWER_DRILL2GO COOLDIM_PRG_BOARD 。我使用 iMotion 解決方案設計師。此圖為直流連接 (360 伏偏移),輸入電流葡萄。 與圖片一樣,當受 PFC 控制時,會發生輸入電流突波。 讓我知道 PFC 調整。謝謝你... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
如果我將最低運行速度設置為 300 rpm 或更少,電機啟動似乎很好。 但是,如果我將最小運行速度更改為 500 rpm,那麼電動機將無法啟動,並且在大約 4 秒後出現 Flux 失控錯誤。 當電動機運行時,Flex_M 處於良好的範圍內。 如果我啟用初始角度感測,那麼電機將正常運行。 在不使用初始... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
嗨, 我正在嘗試使用USB 到 UART 轉換器,將其連接到 TX/RX 0 並使用 MCEDesigner 對 imc102T 進行編程。 通常,當參數不在imc102t時,我CAN毫無問題地做到這一點。但是在編程固件參數後,如果我嘗試再次對其進行編程,則會出現以下錯誤: 要再次編程,我需要按照... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
用阿爾杜伊諾板子想驱动一个 12V 的空电流,机电流 0.18A,堵转电电 4A,最大 4.34W。本来来选选的是 L293,但是是后后来虑到一传送送送,实际时时很很可可能转,即所选择 H选择面向上。是否要选选大电电流过 4A 的?   望工程师可可帮忙忙,介如解选选流电机动动动芯,解释片令令片可以... Show More
討論板資訊

電機控制芯片

本論壇討論電機控制芯片相關話題-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等