Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電機控制芯片 論壇討論

Translation_Bot
電機控制芯片
我想要 IRS21271STRPBF 和 IRS10752LPBF 之一來控制高側的 nmos 來驅動 30V/3A 的馬達。 而這些 IC 的 VDD 為 12V,並作為最大 30KHz 的 PWM 輸入。 IRS10752LPBF 沒有顯示任何 pwm 輸入,而在 IRS10752LPBF 中,... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
您好,我正在嘗試對 Gain_CSA 進行自檢,以檢查配置的增益設定是否正確,但存在一些問題: 1. 如果我設定了暫存器 Misc_ctr 中的 sh_op_gain 位,而所有 CSA 的增益均為 15.71,那麼 ADC 的結果是否等於(Vro + 增益 * VSSC_GTIHV 即 100mV... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
你好!我正在嘗試使用 IMC101T-F048 和 EVAL-M1-IM535 使馬達旋轉。 但我不斷收到故障訊息:「直流臨界過壓」。 我已按照指南中的說明刪除了 R6 並更換了 R7(0 歐姆)。 參數設定如下: 在直流端子處,我測量的是 320V,在直流總線引腳(來自原理圖)處,我測量的是 5... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
我使用IMC101T-T038作為風扇應用,當使用uart控制方法並從MCEdesigner運行馬達時,速度不會波動。 但是,當使用 VSP 模式時,速度會呈現正弦振盪,VSP 接腳上的電壓恆定且不會波動。 RPM 變化非常高,範圍為 100-130,在所附視訊變化中觀察到為 1100 到 1220... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
我可以驅動汲極電壓為 48V/3A、vdd 12V 作為高壓側的馬達嗎? 我在其中找不到任何提及電平轉換器的內容? Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
你好, 我正在將 EVAL-M3-102T 板與 EVAL-M3-IM564 結合使用,以熟悉馬達控制軟體。 在我們的最終應用程式中,我們將使用使用者 UART 通訊來控制 iMotion IC,包括參數集選擇。 解決方案設計器已根據應用說明“處理多個電機/pfc 參數”進行設置,但是當選擇預設值(... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
嗨, 我正在建造一個基於 IFX007T 的小型直流馬達驅動板。 資料表 [1] 在圖 16(應用電路)中顯示,在轉換速率引腳和 GND 之間應放置一個 100 nF 電容器和電阻器 R_SR。 由於我們對快速切換時間感興趣,因此我們考慮使用 R_SR = 0 歐姆。 如果我們將轉換速率電阻設為零,... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
大家早安,我想向您尋求有關 FieldOrientedControl 馬達控制的協助,使用 Matlab 和 Embedder Coder 套件。我開始使用微控制器 TLE987,我透過 F 控制存取暫存器並進行 V 的基本計算。我的範例僅適用於三相低功率馬達 [30 瓦]。 我看過能夠使用 Mat... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
你好, 我們想知道IRMCK201的讀取暫存器組中的故障狀態暫存器中出現「執行時間故障」是什麼原因或代表什麼?數據表沒有給出明確的定義或根本原因。 我們想知道如何解決這個問題,因為它禁用了 PWM 並且不允許運動等。 預先感謝您對此的任何幫助! 真誠, 麥克風 334-444-3715 Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
引腳問題
solved msg Solved
您好,我正在使用TLE9879 Arduino 屏蔽,我正在運行簡單的單電機運行程序,並且電機運行完美,但是當我檢查時,我看到MISO 和其他一些引腳與GND 短路,當移除屏蔽時,則沒有短路。 那麼,我的主機板有問題嗎? Show More
討論板資訊

電機控制芯片

本論壇討論電機控制芯片相關話題-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等