Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電機控制芯片 論壇討論

Translation_Bot
電機控制芯片
你好!我正在嘗試使用 IMC101T-F048 和 EVAL-M1-IM535 使馬達旋轉。 但我不斷收到故障訊息:「直流臨界過壓」。 我已按照指南中的說明刪除了 R6 並更換了 R7(0 歐姆)。 參數設定如下: 在直流端子處,我測量的是 320V,在直流總線引腳(來自原理圖)處,我測量的是 5... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
我想要 IRS21271STRPBF 和 IRS10752LPBF 之一來控制高側的 nmos 來驅動 30V/3A 的馬達。 而這些 IC 的 VDD 為 12V,並作為最大 30KHz 的 PWM 輸入。 IRS10752LPBF 沒有顯示任何 pwm 輸入,而在 IRS10752LPBF 中,... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
你好, 我正在將 EVAL-M3-102T 板與 EVAL-M3-IM564 結合使用,以熟悉馬達控制軟體。 在我們的最終應用程式中,我們將使用使用者 UART 通訊來控制 iMotion IC,包括參數集選擇。 解決方案設計器已根據應用說明“處理多個電機/pfc 參數”進行設置,但是當選擇預設值(... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
你好, 我目前正在使用 iMOTION IMC101T-T038 運行冰箱壓縮機,並在高環境溫度下啟動壓縮機時遇到問題。 是否有特定的 iMOTION 設定來改善高溫啟動? 有任何已知問題或解決高溫啟動問題的技巧嗎? 預先感謝您的支持和專業知識。 Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
您好,我在進行TLE9183高端短路檢測自我檢測時遇到問題:引腳ERR_N為高電平! 我的步驟如下: 1.從正常工作模式進入自我檢測模式。 2、寫入0x40註冊Sel_st_1(addr.:0x35),然後 將 IH1_N、IH2_N 和 IH3_N 引腳設定為低電位。 3.讀出暫存器 讀出暫存器... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
我可以驅動汲極電壓為 48V/3A、vdd 12V 作為高壓側的馬達嗎? 我在其中找不到任何提及電平轉換器的內容? Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
你好, 我目前遇到一些問題,希望能得到一些幫助。 問題描述: 在腳本編輯器中執行偵錯會話時,會發生「執行系統故障」。 馬達控製配置顯示下列 CPU 使用情況: 馬達CPU負載:57.4% 基本 CPU 負載:6.0% CPU 總負載:63.38% 請求協助:我正在尋找減少 CPU 負載的方... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
您好,我正在嘗試對 Gain_CSA 進行自檢,以檢查配置的增益設定是否正確,但存在一些問題: 1. 如果我設定了暫存器 Misc_ctr 中的 sh_op_gain 位,而所有 CSA 的增益均為 15.71,那麼 ADC 的結果是否等於(Vro + 增益 * VSSC_GTIHV 即 100mV... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
嗨, 我正在建造一個基於 IFX007T 的小型直流馬達驅動板。 資料表 [1] 在圖 16(應用電路)中顯示,在轉換速率引腳和 GND 之間應放置一個 100 nF 電容器和電阻器 R_SR。 由於我們對快速切換時間感興趣,因此我們考慮使用 R_SR = 0 歐姆。 如果我們將轉換速率電阻設為零,... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
你好, 我們想知道IRMCK201的讀取暫存器組中的故障狀態暫存器中出現「執行時間故障」是什麼原因或代表什麼?數據表沒有給出明確的定義或根本原因。 我們想知道如何解決這個問題,因為它禁用了 PWM 並且不允許運動等。 預先感謝您對此的任何幫助! 真誠, 麥克風 334-444-3715 Show More
討論板資訊

電機控制芯片

本論壇討論電機控制芯片相關話題-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等