電流計算

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

1.EVAL-M3- CM615PN評估板使用手冊表2中,輸出功率650W,Current per leg為2.32Arms,請問這個電流是怎麼計算的?請給出對應的計算公式。

2.EVAL-M1-IM818-A評估板使用指南表3中,輸出功率為1600W、2400W、2700W,對應的每相最大輸出電流有效值分別為3.2A、4.6A、5.2A,請問這些電流為怎麼計算的?請給出對應的計算公式。

3.REF-AIRCON-C302A-IM564評估板使用指南表2中,輸出功率為1400W、2500W,對應的最大馬達電流有效值分別為6A、10A,請問這些電流是怎麼計算的?請給出對應的計算公式。

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

開發板是系統性的設計,功率和電流值都是依照設計要求決定的。

例如EVAL-M3- CM615PN,單看IPM IFCM15P60GD,最大功率可以做到1.5kW往上,但是在開發板只設計到650W,這個和板子的整個系統設計有關。例如電流的取樣範圍,母線電容,開關頻率,散熱設計等都有關係。

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

開發板是系統性的設計,功率和電流值都是依照設計要求決定的。

例如EVAL-M3- CM615PN,單看IPM IFCM15P60GD,最大功率可以做到1.5kW往上,但是在開發板只設計到650W,這個和板子的整個系統設計有關。例如電流的取樣範圍,母線電容,開關頻率,散熱設計等都有關係。

0