關於WM_MOTOR_CONTROL_01電壓

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好。

我正在使用 iMotion 解決方案設計器。
pfc 也在使用中。 370v是目標電壓。

速度控制用於操作WM_MOTOR_CONTROL_01 。
目前的WM_MOTOR_CONTROL_01電壓是可變的 (150-350 VDC), WM_MOTOR_CONTROL_01電流保持在大約 1 A,且WM_MOTOR_CONTROL_01 RPM 受到控制。

然而,當WM_MOTOR_CONTROL_01 RPM為3600時,我想維持180V左右,並透過增加電流來控制電壓Vdc。
換句話說,我們要限制最大WM_MOTOR_CONTROL_01電壓。
我該做些什麼?

謝謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/About-motor-voltage/td-p/689889

1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好  ,

 

在速度控制模式下,無法進行WM_MOTOR_CONTROL_01電壓控制。

為此,必須使用自訂腳本在電壓控制模式下執行WM_MOTOR_CONTROL_01 。 這涉及到監控速度並在WM_MOTOR_CONTROL_01速度超過 3600 rpm 時將控制模式從速度控制切換到電壓控制。

 

請注意,電壓控制模式是一種開環控制機制,電壓控制模式無法保證恆速。

 

謝謝

蘇什魯蒂

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/About-motor-voltage/m-p/690108

0