Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1想知道 imc101t 可以用在 CNC 軸控制應用嗎?CNC軸控制需要低速時平滑的EVAL_100W_DRIVE_CFD2 ,同時也需要低速時高扭力。例如,使用無傳感器控制時,imc101t 可以處理此應用程序嗎? 還是 infineon 有適用於此應用程序的合適產品?

謝謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/imc101t-for-cnc-machines/td-p/680862

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

imc101t 不適用於精密控制應用。

Infineon XMC 系列控制器可用於數控應用。

在無感測器模式下,實現高精度位置控制將很難。

以下6EDL_SPI_LINK中的「應用程式」標籤提供了 CNC 應用程式的一些見解


https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-a...

好的問候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/imc101t-for-cnc-machines/m-p/681603

在原始文章中檢視解決方案

0
4 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

是的,英飛凌 iMC101T 系列產品,包括IMC101T-T038 、 IMC101T-F048 、 IMC101T-F064和IMC101T-Q048 ,適用於 CNC 軸控制應用。這些產品是英飛凌 iMOTION 整合WM_MOTOR_CONTROL_01控制系列的一部分,旨在控制永磁同步WM_MOTOR_CONTROL_01 (PMSM) 和無刷EVAL_NLM0011_DC_RE WM_MOTOR_CONTROL_01 (BLDC)。它們是高度整合的解決方案,包括反相EVAL_100W_DRIVE_CFD2所需的所有數位和類比元件,使其成為WM_MOTOR_CONTROL_01控制應用的理想選擇。

iMC101T 系列產品是基於運動控制引擎 (MCE) 2.0 的TLE9243QK_BASE_BOARD ,該引擎是經過現場驗證的計算引擎,用於高效正弦WM_MOTOR_CONTROL_01控制。MCE 2.0 為 PMSM 提供無感測器磁場定向控制 ( EVAL_6EDL7141_FOC_3SH ),非常適合低速時需要平滑EVAL_100W_DRIVE_CFD2和低速時高扭力的 CNC 軸控制應用。

在無感測器控制模式下,iMC101T 系列產品使用WM_MOTOR_CONTROL_01的反電動勢來估計轉子位置,因此無需機械EVAL_PASCO2_SENSOR 。這產生了經濟高效且強大的WM_MOTOR_CONTROL_01控制解決方案,非常適合工業應用,包括CNC工具機。

此外,iMC101T 系列產品提供靈活的主機介面/控制選項、整合保護功能以及具有靈活參數處理的多個WM_MOTOR_CONTROL_01支援。這些功能使其成為 CNC 軸控制應用的理想選擇,在這些應用中,精確的WM_MOTOR_CONTROL_01控制以及過流和過熱保護至關重要。

綜上所述,英飛凌 iMC101T 系列產品非常適合需要低速時平滑EVAL_100W_DRIVE_CFD2和低速時高扭力的 CNC 軸控制應用。他們在 MCE 2.0 上提供高度整合的WM_MOTOR_CONTROL_01控制解決方案TLE9243QK_BASE_BOARD ,為 PMSM 提供無感測器EVAL_6EDL7141_FOC_3SH 。此外,它們還提供靈活的主機介面/控制選項、整合保護功能以及具有靈活參數處理的多個WM_MOTOR_CONTROL_01支持,使其成為工業WM_MOTOR_CONTROL_01控制應用的絕佳選擇。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/imc101t-for-cnc-machines/m-p/681481

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

imc101t 不適用於精密控制應用。

Infineon XMC 系列控制器可用於數控應用。

在無感測器模式下,實現高精度位置控制將很難。

以下6EDL_SPI_LINK中的「應用程式」標籤提供了 CNC 應用程式的一些見解


https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-a...

好的問候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/imc101t-for-cnc-machines/m-p/681603

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Viswa;

這些 MCU 上是否有任何可供使用的項目TLE9243QK_BASE_BOARD ?我對編寫代碼的實驗沒有太多,並且還有很多時間進行它。 請您指導我找到正確的文檔,文件或項目嗎?

謝謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/imc101t-for-cnc-machines/m-p/681653

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

 

請仔細閱讀下面6EDL_SPI_LINK中提供的範例。使用 myinfineon ID 登錄以訪問相同的。

https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/aim-mc/dave_downloads.html

 

上面的WM_MOTOR_CONTROL_01 中提供了帶有 控製程式碼範例。S2GO_2_HALL_TLE4966KEVAL_PASCO2_SENSOR6EDL_SPI_LINK

 

最好的問候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/imc101t-for-cnc-machines/m-p/682607

0