DEMO BGT60TR13C 雷達傳感器的 SPI 時鐘速度

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,我想知道 DEMO BGT60TR13C 上的 SPI 時鐘速度是否可以使用低於 50MHz 的時鐘速度。

數據表(BGT60TR13C E6327 數據表 V2.4.6)在第 26 頁指出“SPI 接口時鐘頻率 CAN 50MHz”,但在同一數據表的第 28 頁,它指出最小 SPI 時鐘週期為 20ns (50MHz)。

請告訴我傳感器是否 CAN 在 50MHz SPI 速度以下運行以及 SPI 時鐘速度的範圍是多少。

謝謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/SPI-clock-speed-for-DEMO-BGT60TR13C-Radar-Sensor/td-p/489227

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @mingguy

SPI 時脈的最大頻率額定為 50 兆赫。 SPI 時鐘 CAN 盡可能少,但 BGT60TR13C 器件提供額外的高速模式 (SFCTL:MISO_HS_RD),該模式通過使用 DO 的上升沿而不是下降沿發送數據來增加 SPI 主控側的時序預算。 CLK,這需要SPI時鐘頻率>25MHz。

最好的問候,

普吉薩

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @mingguy

SPI 時脈的最大頻率額定為 50 兆赫。 SPI 時鐘 CAN 盡可能少,但 BGT60TR13C 器件提供額外的高速模式 (SFCTL:MISO_HS_RD),該模式通過使用 DO 的上升沿而不是下降沿發送數據來增加 SPI 主控側的時序預算。 CLK,這需要SPI時鐘頻率>25MHz。

最好的問候,

普吉薩

0